Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 進階平行測試系統採用精巧、具成本效益的設計,提供必要的測試覆蓋率,非常適合精實製造環境。此進階平行測試系統將邊界掃描、快閃記憶體編程和無向量測試等關鍵功能整合到一個簡化的平台中,專為類比、數位和混合訊號 PCB 的可靠高效測試而設計。其模組化架構支援擴充性和客製化,讓您可根據生產需求調整系統。憑藉直觀的軟體工具和無縫自動化介面,可簡化測試開發並縮短生產時間。立即索取我們熱門配置的報價。 需要協助選擇?請查看下方資源。
在單一系統中執行類比和數位量測,以減少設備開銷並實現全面的混合訊號測試。
在不使用帶電數位向量的情況下,識別高密度 PCB 上的焊接和佈局缺陷,從而簡化測試設定並加速開發。
輕鬆測試數位互連和 BGA 等細間距元件,以提高高密度 PCB 設計中的故障覆蓋率並確保可靠的連接。
精巧的體積無需外部控制器即可整合,使其成為廠房空間有限的製造商的理想選擇。
System width
850 mm
Maximum node count
2560
Maximum parallel testing
4
Fixture actuation
Press down
增強型 Keysight Flexicore i1000 ICT 系統具備並聯測功能,可因應製造量測的新趨勢,並保留所有先前的功能。隨著深度和內建儀器機架的增加,其已將 ICT 和功能量測全部結合在一個自動化系統內。
透過幾項主要獨特功能,Keysight Flexicore i1000 inline ICT 可幫助您加速生產效率提高,同時確保您的產品品質:
憑藉穩固的機械手臂設計、隨時可用的自動程控輸送寬度調整、1 公釐準確度的兩階段氣壓式打包機以及為平行測試最佳化的最佳控制環境, Keysight Flexicore 是您透過密集強化的產品線,保持動態進化的多合一解決方案。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
平行測試系統允許同時而非依序測試多個設備或電路板組件。這透過利用共享測試資源、減少閒置時間和最佳化測試儀利用率來提高產能。這種方法在大量製造中,無需額外的測試站即可最大程度地減少瓶頸並提高效率。平行測試還支援可擴展配置,使製造商能夠根據需求調整產能。
憑藉為每個站點隔離並執行獨立測試計畫的能力,此類系統在同一平台上處理不同產品或測試要求時提供了靈活性。工程師可以同時執行功能、電路內或參數測試,從而加快生產週期,同時保持測試覆蓋率和準確性。
平行測試架構在測試多電路板面板或具有相似架構的組件時特別有價值。它非常適合消費性電子產品、汽車 ECU 和通訊產品,在這些領域中,快速、可重複且可靠的測試至關重要。
在平行環境中維持測試完整性對於確保準確可靠的結果至關重要。為此,精心設計的測試系統會為每個待測單元 (UUT) 採用電氣隔離和獨立量測通道。每個站點都自主運作,配備專用的訊號切換、電源供應和量測資源,以防止串擾或干擾。軟體層級管理可確保正確的測試排序、同步和資料記錄,避免重疊或錯誤。內建診斷和即時監控會持續評估每個通道的健康狀況,識別可能影響結果的異常情況。
此外,針對特定站點的校準可確保所有 UUT 的量測精度,無論其負載或訊號條件如何。並行系統還支援故障安全機制和錯誤處理,可在不中斷其他通道上正在進行的測試的情況下隔離故障單元。這種架構確保並行測試的速度和效率優勢不會損害測試結果的品質、可重複性或可追溯性。
平行測試系統支援多種測試方法,使其適用於電子組件的全面驗證。常見支援的測試包括電路內測試、功能測試、參數測量、連續性檢查以及類比/數位訊號驗證。該系統還可以對嵌入式元件執行邊界掃描測試和開機自我測試。每個通道都可以獨立配置,允許同時執行針對不同電路板設計或修訂版的獨立測試序列。
此外,該系統可以處理高速數位訊號、混合訊號電路以及 USB、CAN 或乙太網路等通訊介面。先進的訊號切換和儀器整合可以驗證功耗、時脈頻率和時序參數。該平台的靈活性允許與外部儀器(例如示波器或頻譜分析儀)整合,以擴展測試能力。
此系統非常適合需要嚴格且可重複測試的產業,包括汽車、電信、消費性電子產品和工業控制應用。
實作平行測試策略會帶來一些必須仔細管理的複雜性。主要挑戰之一是確保信號隔離,並避免多個活動測試站點之間的干擾。這需要仔細的硬體設計、遮蔽和接地實踐。另一個問題是管理來自多個測試點的增加資料流,如果架構不當,這可能會使傳統資料處理系統不堪重負。
為了解決這個問題,通常會採用高效率的測試排序軟體和高效能運算資源。測試開發變得更加複雜,因為工程師必須建立支援並行執行、條件式分支和站點專用測試計畫的腳本和邏輯。夾具設計也至關重要;不良的夾具公差可能導致接觸不良或錯誤結果。在多站點環境中偵錯故障可能更加困難,因為問題可能僅限於特定通道。徹底驗證、強大的診斷和即時監控工具對於成功部署和維護可靠的並行測試作業至關重要。