Choose a country or area to see content specific to your location
強化型Flexicore i1000 ICT系統,具備平行測試功能,可充分利用多核心處理能力。
Fixture actuation
Press down
Maximum node count
2560
System width
850 mm
Maximum parallel testing
4
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
增強型 Keysight Flexicore i1000 ICT 系統具備並聯測功能,可因應製造量測的新趨勢,並保留所有先前的功能。隨著深度和內建儀器機架的增加,其已將 ICT 和功能量測全部結合在一個自動化系統內。
透過幾項主要獨特功能,Keysight Flexicore i1000 inline ICT 可幫助您加速生產效率提高,同時確保您的產品品質:
憑藉穩固的機械手臂設計、隨時可用的自動程控輸送寬度調整、1 公釐準確度的兩階段氣壓式打包機以及為平行測試最佳化的最佳控制環境, Keysight Flexicore 是您透過密集強化的產品線,保持動態進化的多合一解決方案。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。