Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
マルチコア処理能力を活用し、並列テスト機能を備えた強化型Flexicore i1000 ICTシステム。
Fixture actuation
Press down
Maximum node count
2560
System width
850 mm
Maximum parallel testing
4
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
並列テスト機能を備えた強化されたキーサイト Flexicore i1000 ICTシステムは、以前のすべての機能を維持しながら、製造における主要な増加傾向に対応します。奥行きの増加と内蔵の計測器ラックにより、ICTとファンクションテストの両方を1つの自動システムに統合する準備ができています。
キーサイトのFlexicore i1000インラインICTは、いくつかの主要な独自の機能により、製品の品質を確保しながら、生産立ち上げの加速を支援します。
自動プログラム可能なコンベア幅調整機能、1mm精度の空圧式デュアルステージプレス、および並列テストに最適化された制御環境を備えた堅牢なメカニカルハンドラー設計により、キーサイトのFlexicoreは、動的に進化し、スループット集約型の生産ライン向けのオールインワンソリューションとしてお客様のニーズに応えます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。