i1000 Automatisiertes Inline-Parallel-IKT-System

Optimierte In-Circuit-Testlösung für Produktionstests

Keysight Advanced Parallel Test Systems bieten wesentliche Testabdeckung mit einem kompakten, kostengünstigen Design, das sich ideal für schlanke Fertigungsumgebungen eignet. Die Advanced Parallel Test Systems integrieren Schlüsselwächter wie Boundary-Scan, Flash-Programmierung und vektorlose Testfunktionen in eine vereinfachte Plattform, die für zuverlässige und effiziente Tests von analogen, digitalen und Mixed-Signal-Leiterplatten entwickelt wurde. Ihre modulare Architektur unterstützt Skalierbarkeit und Anpassung, sodass Sie das System auf Ihre Produktionsanforderungen abstimmen können. Mit intuitiven Softwarewerkzeugen und nahtlosen Automatisierungsschnittstellen wird die Testentwicklung optimiert und die Zeit bis zur Produktion verkürzt. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die unten stehenden Ressourcen an.

Eingebauter digitaler und analoger Test

Führen Sie analoge und digitale Messungen in einem System durch, um den Geräteaufwand zu reduzieren und umfassende Mixed-Signal-Tests zu ermöglichen.  

Vektorlose Testfähigkeit

Erkennen von Löt- und Platzierungsfehlern auf dicht bestückten Leiterplatten ohne versorgte digitale Vektoren, wodurch der Testaufbau vereinfacht und die Entwicklung beschleunigt wird.

Integration von Randabtastungen

Digitale Verbindungen und Bauteile mit feiner Rasterteilung wie BGAs lassen sich einfach testen, um die Fehlerabdeckung in dichten Leiterplattendesigns zu verbessern und eine zuverlässige Konnektivität zu gewährleisten.

Kompaktes, eigenständiges Design

Dank seiner platzsparenden Bauweise lässt es sich ohne externe Steuerungen integrieren und ist somit ideal für Hersteller mit begrenzter Produktionsfläche.

Produktbild
  • System width

    630 mm bis 1200 mm

  • Maximum node count

    512 bis 3456

  • Fixture actuation

    Press down

  • Maximum parallel testing

    1, 4

Häufig gestellte Fragen