您準備好符合 ISO 15118-20 了嗎?

就是現在!

您的 AC/DC 充電策略已為 2027 年做好準備了嗎?

歐洲新的替代燃料基礎設施法規 (AFIR) 現已生效,其影響立竿見影。從 2027 年 1 月起,歐盟境內每個新建或升級的 公共和私人交流與直流充電站都必須支援 ISO 15118-20,包括安全的 TLS 1.3 通訊、進階隨插即充 (PnC) 功能以及 V2G 就緒功能。換句話說,智慧充電和無縫電動車到電網整合不再是可選功能。如果您是測試經理、技術長或產品負責人,那麼壓力已然來臨。

這是一個深遠的轉變。ISO 15118-20 並非漸進式更新,而是電動車/電動車供電設備 (EV/EVSE) 通訊、安全和服務協商的全面重新設計。對於交流充電而言,挑戰甚至更大,因為 ISO 的官方測試計畫尚未發布,但 AFIR 仍將在不到一年的時間內要求全面支援。

法規遵循落差:AFIR 的推出速度超越了 ISO 標準的可用性
ISO 15118-21 / -23 一致性標準的第一版帶來了重大挑戰:

  • ISO/IS 15118-21:涵蓋通用要求
  • ISO/PAS 15118-23:僅涵蓋直流一致性
  • 缺乏交流測試涵蓋範圍 – 適用於單向與雙向功率流

這表示充電設備製造商必須在 ISO 交流測試計畫正式發布之前,實施交流模式 3 ISO 15118-20。ISO/PAS 15118-23 將在 2026 年期間發展成為國際標準,並最終填補交流測試計畫的空白。

重新審視您的測試方法 – 以免為時已晚
傳統的「最終測試」策略已不再適用。ISO 15118-20 帶來了高度複雜性,尤其是在:
  • TLS 1.3 雙向驗證
  • 憑證安裝、更新與撤銷
  • 進階 PnC 工作流程
  • 服務與 AC/DC 充電參數協商
  • BPT 就緒 (目前為直流,交流分散式能源 (AC-DER) 正在興起)
  • 時間關鍵型 AC 和 DC 充電迴路
上述許多項目已可透過 ISO 15118-21 和 -23 測試案例進行測試。即使是單一遺漏的回應碼、時序違規或憑證錯誤,都將導致充電中止。您需要立即主動測試充電器的通訊和電源行為,以應對所有情境,而不是等到以後。
透過提供 ISO 15118-20 測試和模擬環境,Keysight 讓您能夠在整個開發週期中更早、更深入、更真實地進行驗證。

為何選擇 Keysight 作為您的充電測試解決方案?

透過經驗證的專業知識加速創新

我們支援轉換至 ISO15118-20 充電,憑藉數十年在通訊和電力電子以及汽車測試方面的經驗,加速可靠、符合標準且可互通的充電解決方案上市。

標準領導地位與未來就緒

透過協助制定測試要求,我們確保您的解決方案符合當前和未來充電標準的需求。因此,Keysight 解決方案被認可為適用於基本和擴展型 DC EVSE 應用設定檔的 CharIN 一致性測試系統 (CCTS)。

適用於每個開發階段的可擴充解決方案

我們提供可擴充的工具和服務,以滿足您的需求。我們的模組化平台可隨您的專案成長,實現從原型到生產的有效測試。

深受業界領導者信賴

Major OEMs, Tier-1 suppliers, and global test laboratories such as DEKRA rely on Keysight for CCS interoperability, high-power charging validation, and ISO 15118 conformance. Read more here.

準備好確保您的充電未來無後顧之憂了嗎?

AFIR 和 ISO 15118-20 正在重塑電動交通的格局。現在是時候採取行動,確保您的電動車充電產品真正為未來做好準備。

藉由 Keysight,您可以加速開發、消除互通性風險,並充滿信心地邁向認證。

電動車充電站

AFIR – FAQs

AFIR (替代燃料基礎設施法規,EU 2023/1804) 是一項具約束力的歐盟法規,旨在統一歐洲各地的電動車充電基礎設施。它確保最低限度的充電器覆蓋率、全面的互通性、便捷的隨選支付和透明的定價,從而消除碎片化並改善整個歐盟的電動車使用者體驗。其最新的 2026-01-08 合併版本 針對新安裝和翻新的 EVSE,根據 ISO 15118-2 和 -20,引入了廣泛的 EV/EVSE 充電通訊要求。

過去:

  • 2024 年 4 月 – AFIR 生效;所有新的公共充電器必須支援即時支付和價格透明度
  • 2024 年 10 月 – 所有公共充電器必須數位化連線
  • 2025 年底 – TEN-T 核心網路每約 60 公里設置快速充電站 (總功率 ≥400 kW)
  • 2026 年 1 月 – 新安裝和翻新的公共交流與直流充電器必須支援 ISO 15118-2

未來:

  • 2027 年 1 月 – 所有新安裝和翻新的公共交流與直流充電器必須支援 ISO 15118-20
  • 2030+ – 擴大重型電動車的涵蓋範圍並全面完成 TEN-T

AFIR 規範了插頭(IEC 62196-2 / -3)、安全(IEC 61851-1 / -23 / -24)、通訊(ISO 15118-2 / -20)、計量和支付(MID 指令 2014/32/EU),以及數位連接(通常透過 OCPP),以確保全歐盟範圍內電動車充電的互通性和使用者友善性。

未能遵守 AFIR 會被嚴肅看待 — 對於充電站營運商和歐盟成員國而言 — 並可能導致罰款或其他執法行動。由於 AFIR 是一項歐盟法規,其要求具有法律約束力。以下是一些不遵守的潛在後果:

  • 潛在罰款和監管罰則
  • 強制性改裝或關閉充電器
  • 喪失公共資金補助資格
  • 漫遊應用程式和導航系統中的可見度降低

充電設備製造商在滿足 AFIR 要求方面扮演關鍵角色。為確保充電器符合 AFIR 規範,製造商應採取主動的「設計即合規」方法。

Keysight 透過為 ISO 15118-2 和 ISO 15118-20 提供 EV/EVSE 模擬、一致性與互通性測試解決方案,支援 AFIR 法規遵循,使製造商能夠提早驗證其設計及其法規遵循性,並降低認證和部署風險。

需要協助或有疑問?