O que você está procurando?
Enfrente com confiança o Regulamento da UE sobre Infraestrutura de Combustíveis Alternativos (AFIR)
Prepare sua instalação de carregamento de veículos elétricos para o futuro com as soluções de teste prontas para AFIR da Keysight.
Sua estratégia de carregamento CA/CC está pronta para 2027?
O novo Regulamento Europeu sobre Infraestruturas para Combustíveis Alternativos (AFIR) já está em vigor e o impacto é imediato. A partir de janeiro de 2027, todas as estações de carregamento CA e CC públicas e privadas novas ou atualizadas na UE deverão ser compatíveis com a norma ISO 15118-20, incluindo comunicação TLS 1.3 segura, funcionalidades avançadas Plug & Charge (PnC) e capacidades V2G. Em outras palavras, o carregamento inteligente e a integração perfeita entre veículos elétricos e a rede elétrica não são mais opcionais. Se você é gerente de testes, diretor de tecnologia ou líder de produto, a pressão é grande.
Esta é uma mudança profunda. A ISO 15118-20 não é uma atualização incremental — é uma reformulação completa da comunicação, segurança e negociação de serviços entre veículos elétricos (EV) e estações de carregamento (EVSE). O desafio é ainda maior para o carregamento CA, onde os planos de teste oficiais da ISO ainda não estão disponíveis, mas a AFIR ainda exigirá suporte total em menos de um ano.
A lacuna de conformidade: a AFIR chega antes que as normas ISO estejam disponíveis
As primeiras edições das normas de conformidade ISO 15118-21 / -23 representam um grande desafio:
- ISO/IS 15118-21: Abrange requisitos comuns
- ISO/PAS 15118-23: Abrange apenas a conformidade com DC
- Falta de cobertura do teste CA – tanto para fluxo de energia unidirecional quanto bidirecional
Isso significa que os fabricantes de carregadores devem implementar o Modo 3 AC ISO 15118-20 antes que os planos de teste ISO AC sejam oficialmente publicados. A ISO/PAS 15118-23 está sendo desenvolvida para se tornar uma norma internacional ao longo de 2026 e, por fim, preencherá a lacuna dos planos de teste AC.
- Autenticação mútua TLS 1.3
- Instalação, atualização e revogação de certificados
- Fluxos de trabalho PnC avançados
- Serviço e negociação de parâmetros de carga CA/CC
- Preparação para BPT (DC hoje, AC-DER emergente)
- Circuitos de carga CA e CC com tempo crítico
Por que escolher a Keysight para sua solução de teste de carregamento?
Soluções da Keysight: acelere a conformidade com a AFIR em todas as etapas
Você pode atender aos requisitos das normas ISO 15118-20 e AFIR de forma eficiente, sem precisar reformular todo o seu processo de desenvolvimento. A experiência da Keysight — desde equipamentos de laboratório até software de teste automatizado — ajuda você a projetar, validar e certificar com confiança. Oferecemos uma solução completa que abrange todo o seu ciclo de desenvolvimento, para que você possa garantir o futuro da sua tecnologia de recarga com menos riscos. Explore aqui o portfólio de testes de recarga da Keysight.
Fase 1 – Desenvolvimento da comunicação SECC
Detecte problemas no nível dos componentes usando o testador de interface de comunicação de carregamento EV/EVSE SL1550A da Keysight. Simule cenários avançados com o software Smart Charging Emulation para garantir a conformidade com o protocolo desde o primeiro dia.
Resultado: Uma camada de comunicação ISO 15118-20 totalmente funcional e robusta antes do protótipo de hardware.
Etapa 2 – Validação do hardware/software EVSE
Valide seu protótipo de carregador em condições reais de energia e carga usando o Scienlab Charging Discovery System (CDS) Portable ou High-Power Series da Keysight. Teste carregamento de alta potência, condições de falha e mudanças dinâmicas de carga com segurança em seu laboratório.
Resultado: Seu protótipo funciona corretamente, não apenas no software, mas também em cenários reais de carregamento.
Etapa 3 – Pré-certificação interna
Ensaie e pré-valide todos os casos de teste ISO 15118-20 internamente usando o software de automação de testes de comunicação de carregamento TTCN-3 da Keysight. Execute centenas de casos de teste automatizados alinhados com os padrões mais recentes e garanta que seu carregador esteja pronto para a certificação.
Resultado: Seu carregador chega aos laboratórios de certificação já pré-conforme.
Pronto para preparar seu futuro em termos de recarga?
A AFIR e a ISO 15118-20 estão remodelando o panorama da mobilidade elétrica. Agora é hora de agir e garantir que seus produtos de carregamento de veículos elétricos estejam realmente prontos para o futuro.
Com a Keysight, você pode acelerar o desenvolvimento, eliminar riscos de interoperabilidade e avançar com confiança em direção à certificação.
Acesse mais insights e recursos
AFIR – Perguntas frequentes
A AFIR (Regulamento relativo às infraestruturas para combustíveis alternativos, UE 2023/1804) é um regulamento vinculativo da UE que normaliza as infraestruturas de carregamento de veículos elétricos em toda a Europa. Garante uma cobertura mínima de carregadores, total interoperabilidade, facilidade de pagamento ad hoc e preços transparentes, eliminando a fragmentação e melhorando a experiência do utilizador de veículos elétricos em toda a UE. A sua versão consolidada mais recente, de 8 de janeiro de 2026, introduz requisitos abrangentes para a comunicação de carregamento de veículos elétricos/EVSE, com base nas normas ISO 15118-2 e -20, para EVSE recém-instalados e renovados.
Passado:
- Abril de 2024 – AFIR em vigor; todos os novos carregadores públicos devem suportar pagamentos ad hoc e transparência de preços
- Outubro de 2024 – Todos os carregadores públicos devem estar conectados digitalmente
- Final de 2025 – Centros de carregamento rápido a cada ~60 km na rede principal TEN-T (≥400 kW no total)
- Janeiro de 2026 – Os carregadores CA e CC recém-instalados e renovados que são acessíveis ao público devem ser compatíveis com a norma ISO 15118-2.
Futuro:
- Janeiro de 2027 – Todos os carregadores CA e CC recém-instalados e renovados que sejam acessíveis ao público devem ser compatíveis com a norma ISO 15118-20.
- 2030+ – Cobertura ampliada para veículos elétricos pesados e conclusão total da RTE-T
A AFIR padroniza os conectores (IEC 62196-2 / -3), a segurança (IEC 61851-1 / -23 / -24), comunicação (ISO 15118-2 / -20), medição e pagamento (Diretiva MID 2014/32/UE) e conectividade digital (geralmente via OCPP) para garantir um carregamento de veículos elétricos interoperável e fácil de usar em toda a UE.
O não cumprimento do AFIR é levado a sério – tanto para os operadores de pontos de carregamento como para os Estados-Membros da UE – e pode resultar em penalidades ou outras medidas coercivas. Uma vez que o AFIR é um regulamento da UE, os seus requisitos são juridicamente vinculativos. Aqui estão algumas consequências potenciais do não cumprimento:
- Multas potenciais e penalidades regulatórias
- Retrofits obrigatórios ou desligamento de carregadores
- Perda da elegibilidade para financiamento público
- Visibilidade reduzida em aplicativos de roaming e sistemas de navegação
Os fabricantes de equipamentos de carregamento desempenham um papel fundamental no cumprimento dos requisitos da AFIR. Para garantir que os carregadores estejam em conformidade com a AFIR, os fabricantes devem adotar uma abordagem proativa de “conformidade desde a concepção”.
A Keysight oferece suporte à conformidade com a AFIR, fornecendo soluções de teste de emulação, conformidade e interoperabilidade EV/EVSE para as normas ISO 15118-2 e ISO 15118-20, permitindo que os fabricantes verifiquem seu projeto e sua conformidade antecipadamente e reduzam os riscos de certificação e implantação.
Deseja ajuda ou tem uma pergunta?