您的車用電子測試一體式測試解決方案

透過我們的超值套件,在 Keysight E36150 系列單輸出自動範圍桌上型直流電源供應器上,發揮進階裝置特性分析和功率分析功能。

消除對多個儀器的需求

E36154A 和 E36155A 電源供應器上的 ScopeView

示波器視圖功能支援高達 10 µs / 100 kHz 取樣率和 256 K 取樣點。它可精確分析動態暫態行為,包括電流負載脈衝、峰值需求、瞬斷、上升時間和其他直流暫態,無需額外示波器。

The 任意波形產生 (AWG) 功能 可模擬複雜波形,具有多達 512 個可定義的設定點和可配置的駐留時間,而無需單獨的波形產生器。預配置的波形模式包括正弦波、步進波、斜坡波、階梯波、脈衝波、梯形波和指數波。

車用功能加速測試

E36154A 和 E36155A 電源供應器上的 ScopeView
  • ISO16750 和 ISO7637 預設庫可讓您快速將內建預設波形載入電源供應器,無需繁瑣的手動編程。您也可以直觀地修改特定波形片段,以符合您的測試要求。
  • 輸出編程速度最高可加快 7.5 倍* ,可實現某些 ISO 測試所需的快速電壓下降和上升。
  • 支援多達 10,000 個停留設定點的播放模擬 可精確重現 真實車輛電源狀況。
  • 電子記錄(e-logging)功能支援快速的 1 毫秒取樣率串流至您的 PC,以便在 ISO 測試期間同時進行電壓和電流測量、擷取峰值,並偵測中斷和短路,從而提供精確的即時更新。

「*與 Keysight E36200 系列相比。」

使用進階軟體提升生產力

The Keysight PW9252A PathWave 進階電源控制與分析軟體 透過實現多達十個電源* 的進階控制、分析和自動化,增強了汽車測試功能,且無需編程。
 
該軟體增強了基於 PC 控制的先進汽車功能的視覺化,增加了互補累積分佈函數 (CCDF) 分析和進階標記讀數,以簡化裝置功率特性分析,讓您專注於最佳化效能。
E36154A 和 E36155A 電源供應器上的 ScopeView

「*每個軟體授權可連接到一台儀器。」

「好」與「更好」的超值組合包比較

購買我們的超值套件最高可享 89 折優惠。

套件元件超值組合包更超值的套件
示波器檢視功能XX
AWG 功能XX

車用測試功能包括:

  • 車用 ISO 預設庫
  • 輸出編程速度最快可達 7.5 倍*
  • 回放模擬
  • 電子記錄功能
XX
PathWave 進階電源控制與分析軟體不適用X

「*與 E36200 系列相比。」

選擇適合您的汽車價值套件

需要協助選擇套件嗎?