套件:E36155A 直流電源供應器 + 示波器、任意波形產生器和汽車測試功能

Keysight E36155AGVX 包含 Keysight E36155A 直流電源供應器、Keysight E36150ADVU 示波器視圖和任意波形產生 (AWG) 功能,以及 Keysight E36150ATMU 汽車標準測試功能,具備增強的程式設計速度、ISO 預設庫、播放模擬和電子記錄功能。E36155A 具有單輸出和自動範圍功能,提供 60V、40 A、800 W 的功率,並配備 LAN 和 USB 介面。

產品影像
  • Maximum current per output

    40 A

  • Maximum power

    800 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Number of outputs

    1

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Up / down programming settling time

    15 ms

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight E36155AGVX 包含 Keysight E36155A 直流電源供應器、Keysight E36150ADVU 示波器視圖和任意波形產生 (AWG) 功能,以及 Keysight E36150ATMU 汽車標準測試功能,具備增強的程式設計速度、ISO 預設庫、播放模擬和電子記錄功能。E36155A 具有單輸出和自動範圍功能,提供 60V、40 A、800 W 的功率,並配備 LAN 和 USB 介面。

AWG 可讓您建立和模擬複雜波形,最多可設定 512 個設定點,並可配置停留時間。支援的任意波形包括正弦波、步進波、斜坡波、階梯波、脈衝波、梯形波和指數波。

Scope View 支援高達 10 us / 100 kHz 的取樣率和 256K 個樣本。這些功能可實現對動態暫態行為的精確分析,包括待測裝置中的電流負載脈衝、峰值需求、壓降、上升時間,以及其他直流暫態和干擾。

輸出程式設計速度提升高達 7.5 倍,以支援部分 ISO 測試所需的快速電壓下降和上升。

ISO 預設庫包含多達七種波形,包括起始設定檔、重設行為、馬達再生、負載突降等,這些波形均源自 ISO 標準。該資料庫讓使用者能夠輕鬆載入 ISO 波形,無需繁瑣的手動輸出程式設計,同時也讓使用者能夠靈活地進入波形的不同區段,並透過直覺的嵌入式使用者介面,根據您的測試案例應用修改設定。

播放模擬功能可讓使用者輕鬆匯入和輸出多達 10,000 個恆定駐留設定點的複雜波形。這項功能不僅確保符合 ISO 標準,更進一步讓您能從示波器以 CSV 格式擷取待測裝置 (DUT) 將在其中運作之實際車輛系統中的真實電源條件,然後在實驗室中使用 E36150 系列重複播放。

E-logging 功能可實現高達 1 毫秒的快速取樣率,用於同時量測電壓和電流軌跡。汽車 ISO 測試應用中的量測系統取樣率和解析度必須經過調整,才能記錄所有最大/最小值(峰值或谷值),並在執行 ISO 測試時明確偵測任何中斷和短路。E-logging 功能可透過 LAN 或 USB 介面,以可配置的時間間隔(預設為每 0.1 秒)持續將這些關鍵量測資料傳送至您的 PC,從而確保即時更新並精確記錄所有資料,以支援此要求。