Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NB6 클래스 Pro 벤치탑 DC 전원 공급 장치에는 B2960 시리즈가 포함됩니다.
키사이트 E36155AGVX는 키사이트 E36155A DC 공급 장치, 키사이트 E36150ADVU Scope View 및 임의 파형 생성(AWG) 기능, 그리고 향상된 프로그래밍 속도, ISO 프리셋 라이브러리, 재생 시뮬레이션 및 E-로깅 기능을 갖춘 키사이트 E36150ATMU 자동차 표준 테스트 기능을 포함합니다. E36155A에는 단일 출력 및 자동 범위 기능, 60V, 40A, 800W, LAN 및 USB 인터페이스가 포함됩니다.
Maximum current per output
40 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 E36155AGVX는 키사이트 E36155A DC 공급 장치, 키사이트 E36150ADVU Scope View 및 임의 파형 생성(AWG) 기능, 그리고 향상된 프로그래밍 속도, ISO 프리셋 라이브러리, 재생 시뮬레이션 및 E-로깅 기능을 갖춘 키사이트 E36150ATMU 자동차 표준 테스트 기능을 포함합니다. E36155A에는 단일 출력 및 자동 범위 기능, 60V, 40A, 800W, LAN 및 USB 인터페이스가 포함됩니다.
AWG를 사용하면 구성 가능한 체류 시간을 가진 최대 512개의 설정점으로 복잡한 파형을 생성하고 시뮬레이션할 수 있습니다. 지원되는 임의 파형에는 사인, 스텝, 램프, 계단, 펄스, 사다리꼴 및 지수 파형이 포함됩니다.
Scope View는 최대 10us / 100kHz 샘플링 속도와 256K 샘플을 지원합니다. 이러한 기능은 전류 부하 펄스, 피크 수요, 드롭아웃, 상승 시간, 그리고 테스트 중인 장치의 기타 DC 과도 현상 및 교란을 포함한 동적 과도 동작에 대한 정밀한 분석을 가능하게 합니다.
일부 ISO 테스트에 필요한 빠른 전압 강하 및 상승을 지원하기 위해 출력 프로그래밍 속도가 최대 7.5배 더 향상되었습니다.
ISO 프리셋 라이브러리에는 ISO에서 파생된 시작 프로파일, 리셋 동작, 모터 회생, 로드 덤프 등을 포함하여 최대 7개의 파형이 포함되어 있습니다. 이 라이브러리를 통해 사용자는 번거로운 수동 출력 프로그래밍 없이 ISO 파형을 손쉽게 로드할 수 있으며, 동시에 직관적인 임베디드 UI를 사용하여 파형의 다양한 세그먼트로 쉽게 이동하고 테스트 케이스 애플리케이션에 따라 설정을 수정할 수 있는 유연성을 제공합니다.
재생 시뮬레이션 기능을 통해 사용자는 최대 10,000개의 일정한 체류 설정점을 가진 복잡한 파형을 쉽게 가져오고 출력할 수 있습니다. 이 기능은 단순히 ISO 규정 준수를 보장하는 것을 넘어, DUT가 작동할 실제 차량 시스템의 실제 전력 조건을 오실로스코프에서 CSV 형식으로 캡처한 다음, E36150 시리즈를 사용하여 실험실에서 반복적으로 재생할 수 있도록 합니다.
E-로깅 기능은 최대 1ms의 빠른 샘플링 속도로 동시 전압 및 전류 트레이스 측정을 가능하게 합니다. 자동차 ISO 테스트 애플리케이션을 위한 측정 시스템의 샘플링 속도와 해상도는 모든 최대/최소값(피크 또는 바닥)을 기록하고, ISO 테스트를 수행하는 동안 모든 중단 및 단락을 명확하게 감지하도록 조정되어야 합니다. E-로깅 기능은 구성 가능한 간격(기본값 0.1초마다)으로 LAN 또는 USB 인터페이스를 통해 이러한 중요한 측정 데이터를 PC로 지속적으로 전송하여 시기적절한 실시간 업데이트를 보장하고 모든 데이터가 정밀하게 기록되도록 함으로써 이 요구 사항을 지원할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.