Können wir Ihnen behilflich sein?
Stromversorgungspakete der Serie E36150 für die Automobilindustrie
Erweiterte Kontrolle, Analyse und Automatisierung in einer leistungsstarken One-Box-Testlösung.
Ihre One-Box-Testlösung für den Test von Automobilelektronik
Nutzen Sie die erweiterten Funktionen zur Gerätecharakterisierung und Leistungsanalyse der Keysight DC-Netzgeräte der Serie E36150 mit Einzelausgang und automatischem Messbereich mit unseren Value Bundles.
Eliminieren Sie den Bedarf an mehreren Instrumenten
Die Scope-View-Funktion unterstützt eine Abtastrate von bis zu 10 µs / 100 kHz und 256 K Messpunkte. Sie ermöglicht eine präzise Analyse von dynamischen Transientenverhalten – einschließlich Stromlastimpulsen, Spitzenlasten, Einbrüchen, Anstiegszeiten und anderen DC-Transienten –, wodurch ein separates Oszilloskop überflüssig wird.
Die Funktion zur Erzeugung beliebiger Wellenformen (AWG) ermöglicht die Simulation komplexer Wellenformen mit bis zu 512 definierbaren Sollwerten und konfigurierbaren Verweilzeiten, ohne dass ein separater Wellenformgenerator erforderlich ist. Zu den vorkonfigurierten Wellenformmustern gehören Sinus, Schritt, Rampe, Treppe, Impuls, Trapez und Exponential.
Automotive-Funktionen beschleunigen die Prüfung
- ISO16750- und ISO7637-Voreinstellungsbibliotheken ermöglichen das schnelle Laden integrierter voreingestellter Wellenformen in Ihr Netzgerät ohne langwierige manuelle Programmierung. Sie können auch bestimmte Wellenformsegmente intuitiv ändern, um sie an Ihre Prüfanforderungen anzupassen.
- Die Ausgangsprogrammiergeschwindigkeit ist bis zu 7,5-mal schneller* und ermöglicht schnelle Spannungsabfälle und -anstiege, die für bestimmte ISO-Tests erforderlich sind.
- Wiedergabesimulation für bis zu 10.000 Verweilsollwerte ermöglicht die präzise Nachbildung realer Fahrzeugleistungsbedingungen.
- Die elektronische Aufzeichnungsfunktion (E-Logging) ermöglicht einen schnellen 1 ms-Abtastratenstrom zu Ihrem PC für gleichzeitige Spannungs- und Strommessungen, die Erfassung von Spitzenwerten und die Erkennung von Unterbrechungen und Kurzschlüssen während der ISO-Prüfung für präzise Echtzeit-Updates.
*Im Vergleich zur Keysight E36200 Serie.
Steigern Sie die Produktivität mit Advanced Software
*Jede Softwarelizenz verbindet sich mit einem Gerät.
Vergleich zwischen guten und günstigeren Paketen
Sparen Sie bis zu 11 % mit unseren Vorteilspaketen.
| Komponenten bündeln | Preisgünstiges Bündel | Preiswerteres Bündel |
|---|---|---|
| Funktion Umfangsansicht | X | X |
| AWG-Fähigkeit | X | X |
Zu den Merkmalen der Kfz-Prüfung gehören:
| X | X |
| PathWave, die fortschrittliche Software zur Leistungssteuerung und -analyse | K.A. | X |
*Im Vergleich zur E36200 Serie.
Wählen Sie das für Sie passende Automotive Value Bundle
Verwandte Produkte
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl eines Pakets?