車載エレクトロニクス試験向けワンボックス・テスト・ソリューション

当社のバリューバンドルで、キーサイト E36150シリーズ シングル出力オートレンジ ベンチトップ DC電源の高度なデバイス特性評価および電力解析機能を活用してください。

複数の測定器の必要性を排除

E36154AおよびE36155A電源におけるScopeView

スコープ・ビュー機能は、最大10 µs / 100 kHzのサンプリング・レートと256 Kサンプルをサポートします。これにより、電流負荷パルス、ピーク需要、ドロップアウト、立ち上がり時間、その他のDC過渡現象を含む動的な過渡挙動を正確に解析でき、個別のオシロスコープは不要になります。

任意波形発生 (AWG) 機能により、個別の波形発生器を必要とせずに、最大512個の定義可能な設定点と構成可能な滞留時間で複雑な波形のシミュレーションが可能になります。プリセット波形パターンには、正弦波、ステップ波、ランプ波、階段波、パルス波、台形波、指数波が含まれます。

車載機能によるテストの高速化

E36154AおよびE36155A電源におけるScopeView
  • ISO16750およびISO7637プリセットライブラリにより、面倒な手動プログラミングなしで、内蔵のプリセット波形を電源に迅速にロードできます。また、特定の波形セグメントをテスト要件に合わせて直感的に変更することも可能です。
  • 出力プログラミング速度が最大7.5倍高速化* され、特定のISOテストで必要とされる急速な電圧降下と上昇が可能になります。
  • 最大10,000のドウェル設定点に対する再生シミュレーションにより、実際の車両電力条件を正確に再現できます。
  • 電子電子ロギング(e-logging)機能により、 PCへの高速1msサンプリング・レート でのストリーム記録が可能になり、 電圧と電流の同時測定、ピークの捕捉、ISO試験中の中断や短絡の検出など、正確でリアルタイムの更新が可能になります。

*キーサイト E36200シリーズと比較。

高度なソフトウェアで生産性を向上

The キーサイト PW9252A PathWaveアドバンストパワー制御/解析ソフトウェアは、最大10台の電源*の高度な制御、解析、自動化を可能にすることで、車載テストを強化します。プログラミングは不要です。
 
このソフトウェアは、PCベースの制御のための高度な車載測定機能の視覚化を強化し、相補累積分布関数(CCDF)解析、高度なマーカー読み出しを追加して、デバイスの電力特性評価を簡素化し、性能の最適化に集中できるようにします。
E36154AおよびE36155A電源におけるScopeView

*各ソフトウェアライセンスは1台の測定器に接続します。

GoodとBetterバンドルの比較

当社のバリューバンドルで最大11%お得に。

バンドルコンポーネント Good バンドルValue バンドル
スコープビュー機能XX
AWG機能XX

車載テスト機能には以下が含まれます:

  • 車載ISOプリセットライブラリ
  • 出力プログラミング速度が最大7.5倍高速化*
  • 再生シミュレーション
  • eロギング機能
XX
PathWave 高度なパワー制御および解析ソフトウェア該当なしX

*E36200シリーズとの比較。

お客様に最適な車載バリューバンドルを選択

バンドルの選択でお困りですか?