Sua solução de teste de caixa única para testes de eletrônicos automotivos

Desbloqueie recursos avançados de caracterização de dispositivos e análise de potência na fonte de alimentação CC de bancada com escala automática de saída única da série E36150 da Keysight com nossos pacotes de valor.

Elimine a necessidade de vários instrumentos

ScopeView na fonte de alimentação E36154A e E36155A

O recurso de visualização de escopo suporta uma taxa de amostragem de até 10 µs / 100 kHz e 256 K amostras. Ele permite a análise precisa de comportamentos transitórios dinâmicos, incluindo pulsos de carga de corrente, demandas de pico, quedas, tempos de subida e outros transientes de CC, eliminando a necessidade de um osciloscópio separado.

O recurso de geração de forma de onda arbitrária (AWG) permite a simulação de formas de onda complexas com até 512 pontos de ajuste definíveis e tempos de espera configuráveis, sem a necessidade de um gerador de forma de onda separado. Os padrões de forma de onda pré-configurados incluem seno, passo, rampa, escada, pulso, trapézio e exponencial.

Recursos automotivos aceleram os testes

ScopeView na fonte de alimentação E36154A e E36155A
  • As bibliotecas de predefinições ISO16750 e ISO7637 permitem o carregamento rápido de formas de onda predefinidas integradas em sua fonte de alimentação sem a tediosa programação manual. Você também pode modificar intuitivamente segmentos específicos de formas de onda para atender aos seus requisitos de teste.
  • Velocidade de programação de saída até 7,5 vezes mais rápida* permite quedas e aumentos rápidos de tensão exigidos para certos testes ISO.
  • A simulação de reprodução para até 10.000 pontos de dwell possibilita a replicação precisa das condições de energia reais do veículo.
  • O recurso de registro eletrônico (e-logging) permite um fluxo rápido de taxa de amostragem de 1 ms para o seu PC para medições simultâneas de tensão e corrente, capturando picos e detectando interrupções e curtos-circuitos durante o teste ISO para atualizações precisas e em tempo real.

*Em comparação com a Série Keysight E36200.

Aumente a produtividade com software avançado

O software Keysight PW9252A PathWave de controle e análise avançada de energia aprimora os testes automotivos, permitindo controle avançado, análise e automação de até dez fontes de alimentação* — sem necessidade de programação.
 
O software aprimora a visualização de recursos automotivos avançados para controle baseado em PC, adicionando análise de função de distribuição cumulativa complementar (CCDF) e leituras de marcadores avançados para simplificar a caracterização da potência do dispositivo, permitindo que você se concentre na otimização do desempenho.
ScopeView na fonte de alimentação E36154A e E36155A

*Cada licença de software se conecta a um instrumento.

Comparação entre pacotes de valor bom e melhor

Economize até 11% com nossos pacotes de valor.

Componentes do pacotePacote de bom valorPacote de melhor valor
Recurso de visualização do escopoXX
Capacidade de AWGXX

Os recursos de teste automotivo incluem:

  • Biblioteca de predefinições ISO automotivas
  • Velocidade de programação de saída até 7,5 vezes mais rápida*
  • Simulação de reprodução
  • Recurso de registro eletrônico
XX
Software de análise e controle avançado de potência PathWaveN/AX

*Em comparação com a Série E36200.

Selecione o pacote de valor automotivo ideal para você

Precisa de ajuda para escolher um pacote?