Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CC de bancada Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe NB1 inclui a série E36150 e a classe NB2 inclui a série E36300.
A E36155A é uma fonte de alimentação CC de saída única de bancada com escala automática de 800 W, 60 V, 40 A com interfaces LAN e USB. A interface GPIB está disponível como opção.
Maximum current per output
40 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Up / down programming settling time
15 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Keysight E36155A é uma fonte de alimentação CC de bancada com saída única de 800 W, 60 V e 40 A com seleção automática de faixa. O E36155A inclui ferramentas avançadas de caracterização, como registro de dados, visualização opcional do osciloscópio e geração de formas de onda arbitrárias. Isso permite uma análise aprofundada e modulação precisa da saída para aplicações de simulação de energia, permitindo acelerar projetos de desenvolvimento sem comprometer a qualidade. Todos esses recursos trabalham juntos para fornecer uma solução completa que elimina os requisitos típicos de vários instrumentos, ajudando você a economizar tempo sem configurações complexas, além de reduzir seus custos de teste.
O E36155A traz uma nova inovação importante: um terminal de ligação frontal destacável que suporta uma corrente elevada de até 80 A. O terminal de ligação destacável permite fácil acesso às saídas de energia, possibilitando conexões de fios perfeitas aos seus DUTs. Mais importante ainda, o terminal de ligação frontal possui um mecanismo de proteção automática integrado para garantir a sua segurança e a dos seus dispositivos.
Baixe o aplicativo BenchVue Basicgratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.