Modell:
E36155A
Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Expert Tischnetzteile mit Gleichstromversorgung werden in zwei Klassen eingeteilt. Zur NB1-Klasse gehört die Serie E36150, zur NB2-Klasse die Serie E36300.
Das E36155A ist ein 800W Autoranging Benchtop DC-Netzteil mit einem Ausgang, 60V, 40A mit LAN- und USB-Schnittstellen. Die GPIB-Schnittstelle ist als Option erhältlich.
Maximum current per output
40 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Up / down programming settling time
15 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Listenpreis:
€ 3 816
Modell:
E36155A
Lieferung:
QTY
Optionen
1
Gleichstromnetzteil, Einzelausgang, automatische Bereichswahl: 60 V, 40 A, 800 W: LAN, USB | KeysightCare Technischer Support – 3 Jahre | Keysight-Garantie – 3 Jahre.
1
Wechselstrom 230 V, einphasig, 3-adrig. Betrieb mit 230 V AC ± 23 V, 47 bis 63 Hz.
Das Keysight E36155A ist ein 800-W-, 60-V-, 40-A-Tischnetzteil mit automatischer Bereichswahl und einem Gleichstromausgang. Es verfügt über fortschrittliche Charakterisierungswerkzeuge wie Datenprotokollierung, eine optionale Oszilloskopansicht und die Generierung beliebiger Signalformen. Dies ermöglicht detaillierte Analysen und präzise Ausgangsmodulation für Leistungssimulationsanwendungen und beschleunigt so Entwicklungsprojekte ohne Qualitätseinbußen. Alle diese Funktionen ergeben zusammen eine Komplettlösung, die den üblicherweise benötigten Einsatz mehrerer Messgeräte überflüssig macht. Dadurch sparen Sie Zeit durch den Wegfall komplexer Aufbauten und reduzieren Ihre Testkosten.
Der E36155A bringt eine wichtige neue Innovation mit sich – eine abnehmbare vordere Anschlußklemme, die hohe Ströme von bis zu 80 A unterstützt. Die abnehmbare Anschlußklemme ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Stromausgänge und gewährleistet so nahtlose Kabelverbindungen zu Ihren Prüflingen (DUTs). Noch wichtiger ist, dass die vordere Anschlußklemme über einen integrierten Schutzmechanismus verfügt, der Ihre eigene Sicherheit sowie die Ihrer Geräte gewährleistet.
Laden Sie die BenchVue Basic App kostenlos herunter , um Ihre Instrumente zu steuern.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.