NB1 級桌上型直流電源供應器,60 V、40 A、800 W,自動範圍

Keysight E36155A 800 W 自動調整範圍桌上型單電源輸出直流電源供應器,60 V,40 A,具 LAN 和 USB 介面。 如有需要也可購買選配的 GPIB 模組。

產品影像
  • Maximum current per output

    40 A

  • Maximum power

    800 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Number of outputs

    1

  • Up / down programming settling time

    15 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

額定輸出功率 - 800 W

  • 輸出 1:0 至 60 V、0 至 40 A

程控準確度 ±(輸出的 %+偏移)

  • 電壓:0.03% + 10 mV
  • 電流:0.1% + 10 mA

漣波與雜訊(20 Hz 至 10 MHz)

  • 常模電壓:<50 mV p-p
  • 常模電壓:<5 mV rms

讀回準確度 ±(輸出的 %+偏移)

  • 電壓:0.03% + 10 mV
  • 電流:0.1% + 10 mA

Keysight E36155A 是一款 800 W、60 V、40 A 自動範圍調整的桌上型單電源輸出直流電源供應器。 E36155A 包含各種先進的特性分析工具,例如資料記錄、選配的示波器檢視和任意波形產生等工具。 如此可對功率模擬應用進行深入分析並執行精準的輸出調變,進而在不影響品質的情況下加快專案開發速度。 將所有功能結合在一起,為您提供了一套單機解決方案,無需使用多台儀器來進行測試、省去複雜的設定,進而節省時間並降低測試成本。

E36155A 帶來了一項關鍵的創新 – 可拆卸的前接線柱,支援高達 80 A 的大電流。 可拆卸的接線柱方便您輕鬆接觸電源輸出端,進而實現與 DUT 的無縫纜線連接。 更重要的是,前接線柱內建自動保護機制,可確保您和設備的安全。

免費下載控制儀器的BenchVue基本應用軟體。