モデル:
E36155A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Expert ベンチトップDC電源には2つのクラスがあります。NB1-classにはE36150シリーズが含まれ、NB2-classにはE36300シリーズが含まれます。
E36155Aは、LANとUSBインターフェースを備えた800 Wオートレンジベンチトップ単出力DC電源、60 V、40 Aです。 GPIBインターフェースはオプションで利用可能。
Maximum current per output
40 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Up / down programming settling time
15 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 711,870
モデル:
E36155A
納期:
数量
オプション
1
DC電源、シングル出力、オートレンジ:60V、40A、800W:LAN、USB | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
AC 100V単相3線式。100 VAC ±10V動作、47~63 Hz
キーサイトE36155Aは、800W、60V、40Aオートレンジ・ベンチトップ単出力DC電源です。 E36155Aには、データロギング、オプションのオシロスコープビュー、任意波形生成機能などの高度な特性評価ツールが含まれています。 これにより、パワー・シミュレーション・アプリケーション用の詳細な解析と正確な出力変調が可能になり、品質を妥協することなく開発プロジェクトを加速させることができます。 これらの機能はすべて相互に機能して、複数の測定器の典型的な要件を削減するワンボックスソリューションを提供することで、複雑なセットアップの必要なく時間を短縮し、テストコストを削減します。
E36155Aは新しいキーイノベーション — 最大80Aまでの高電流をサポートする取り外し可能なフロントバインディングポストを搭載しています。 取り外し可能なバインディングポストにより、DUTへスムーズに端子接続できる電源出力に簡単にアクセスできます。 さらに重要な点として、フロントバインディングポストには、ユーザーとデバイスの安全を確保する自動保護機構が内蔵されています。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。