キーサイト Expert ベンチトップDC電源は2つのクラスで提供されます。NB1-classにはE36150シリーズが、NB2-classにはE36300シリーズが含まれます。これらは、最大800 Wの出力で高精度な電圧および電流制御を提供します。当社の最高出力Expertモデルは、最大800 Wのオートレンジング機能を備えており、高電圧または高電流負荷を必要とするモータードライバ、パワーインバータ、DC-DCコンバータのテストに最適です。キーサイト Expert DC電源には、Advancedモデルのすべての機能に加え、プログラミング速度の向上、車載ISOプリセットライブラリ、再生シミュレーション、e-ロギング機能などの追加機能が含まれています。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
時間経過に伴う電力出力を記録および解析し、検証およびコンプライアンス目的のために追跡可能なレポートを作成します。
電圧および電流設定のシーケンスを事前に定義し、特定の順序で正確なタイミングで自動的に実行します。
動作の異なる段階で異なる電圧または電流を必要とするデバイス向けに、電源投入シーケンスを使用して実世界の条件をシミュレートします。
電源から直接電圧と電流を測定することで、正確な測定値を得てテストを効率化し、外部機器の必要性を低減します。
Maximum power
80 W ~ 800 W
Maximum current per output
5 A ~ 80 A
Maximum voltage per output
25 V ~ 60 V
Number of outputs
1 ~ 3
4-wire remote sense
Varies
Up / down programming settling time
11 ms ~ 15 ms
Arbitrary waveform generation
Varies
E36312A
キーサイトE36312Aは、LANおよびUSBインタフェースを備えたプログラマブルな80W-トリプル 出力のDC電源です。 GPIBインタフェースはオプションで利用可能
KeysightベーシックDC電源は、豊富な機能を求めやすい価格で提供します。3出力、80 WのE36312Aは、小型でベンチでの使用に最適で、低出力リップル/雑音を実現しています。また、測定機能と、USB、LAN、オプションのGPIBインタフェースの基本的なプログラマブル機能を内蔵しています。このクリーンで信頼性の高い電源は、汎用アプリケーションに最適で、使いやすいベンチトップ機能と柔軟なシステム機能をコンパクトなマルチ出力パッケージに統合しています。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル方法]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
E36313A
キーサイトE36313Aは、USBおよびLANインタフェースを備えたプログラマブルな160W-トリプル 出力のDC電源です。 GPIBインタフェースはオプションで利用可能
E36313Aシリーズ トリプル出力ベンチ用電源はベンチアプリケーションに対応しています。 低出力リップル/ノイズと正確な電圧/電流測定により、信頼してテストできます。 データロギング、出力シーケンス、リストモード、出力結合などの高度な機能が利用可能。 E36312A(80W)は電力を抑制して同じ機能を発揮、一方E36311A(80W)は機能を抑制した最も経済的なモデルです。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
E36155A
E36155Aは、LANとUSBインターフェースを備えた800 Wオートレンジベンチトップ単出力DC電源、60 V、40 Aです。 GPIBインターフェースはオプションで利用可能。
キーサイトE36155Aは、800W、60V、40Aオートレンジ・ベンチトップ単出力DC電源です。 E36155Aには、データロギング、オプションのオシロスコープビュー、任意波形生成機能などの高度な特性評価ツールが含まれています。 これにより、パワー・シミュレーション・アプリケーション用の詳細な解析と正確な出力変調が可能になり、品質を妥協することなく開発プロジェクトを加速させることができます。 これらの機能はすべて相互に機能して、複数の測定器の典型的な要件を削減するワンボックスソリューションを提供することで、複雑なセットアップの必要なく時間を短縮し、テストコストを削減します。
E36155Aは新しいキーイノベーション — 最大80Aまでの高電流をサポートする取り外し可能なフロントバインディングポストを搭載しています。 取り外し可能なバインディングポストにより、DUTへスムーズに端子接続できる電源出力に簡単にアクセスできます。 さらに重要な点として、フロントバインディングポストには、ユーザーとデバイスの安全を確保する自動保護機構が内蔵されています。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
マルチ出力電源は、複数のデバイスに同時に電力を供給できるため、異なる電圧レベルや複数の電源レールを必要とする回路のテストに最適です。
シングル出力電源は、単一の固定出力を提供するため、単一の電圧または電流レベルのみを必要とするシンプルなアプリケーションに最適です。
複雑なテストセットアップにはマルチ出力モデルがより柔軟で省スペースである一方、基本的なテストニーズにはシングル出力モデルがよりシンプルで費用対効果が高いです。
高度なデータロギングにより、時間経過に伴う電力出力を記録および分析できます。これにより、長時間のテスト全体でDUTの性能を容易に追跡できます。電圧安定性、電流変動、その他のパラメータを監視する場合でも、データロギングはデバッグ、最適化、および性能検証に役立つ詳細な洞察を提供します。
LISTモードプログラミングを使用すると、カスタマイズ可能な電圧および電流ステップで複雑な出力シーケンスを作成できます。この機能は、電源が時間とともに予測可能な方法で変化する必要がある実世界のシナリオをシミュレートするのに役立ちます。LISTモードプログラミングにより、テスト中の出力値変更プロセスを簡単に自動化できます。これにより、特にデバイスのストレス試験やバッテリーシミュレーションなどのタスクにおいて、セットアップ時間を短縮し、テスト効率を向上させることができます。
調整可能なスルーレートにより、テスト中の電圧および電流の立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御できます。これは、デバイスが瞬時の電圧または電流変化を経験しない実世界の条件をシミュレートする際に特に有用です。突入電流や、高感度コンポーネントに影響を与える可能性のあるその他の問題を防止し、緩やかな起動シーケンスやパワーサイクリングシミュレーションなど、特定の要件にテストが合致することを保証します。