Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CC de bancada Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe NB1 inclui a série E36150 e a classe NB2 inclui a série E36300.
As fontes de alimentação CC de bancada Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe NB1 inclui a série E36150 e a classe NB2 inclui a série E36300. Elas fornecem controle preciso de tensão e corrente com uma saída máxima de até 800 W. Nosso modelo Expert de maior potência oferece recursos de variação automática de até 800 W, ideal para testar drivers de motor, inversores de potência e conversores CC-CC que exigem alta tensão ou subcarga de corrente. As fontes de alimentação CC Expert da Keysight incluem todos os recursos dos nossos modelos Advanced, com recursos adicionais como velocidade de programação aprimorada, biblioteca de predefinições ISO automotivas, simulação de reprodução e recursos de registro eletrônico. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Registre e analise a potência produzida ao longo do tempo, criando relatórios rastreáveis para fins de verificação e conformidade.
Pré-defina uma sequência de configurações de tensão e corrente para serem executadas automaticamente em uma ordem específica, com tempo preciso.
Simule condições reais com sequências de inicialização para dispositivos que exigem tensões ou correntes variáveis em diferentes estágios de operação.
Meça a tensão e a corrente diretamente da fonte de alimentação para obter leituras precisas e simplificar os testes, reduzindo a necessidade de um instrumento externo.
Maximum power
80 W até 800 W
Maximum current per output
5 A até 80 A
Maximum voltage per output
25 V até 60 V
Number of outputs
1 até 3
4-wire remote sense
Varies
Up / down programming settling time
11 ms até 15 ms
Arbitrary waveform generation
Varies
E36312A
O E36312A da Keysight é uma fonte de alimentação CC programável de 80 watts e saída tripla com interfaces LAN e USB. A interface GPIB está disponível como opção.
A fonte de alimentação de saída tripla da série E36312A está pronta para sua aplicação em bancada. Com baixa ondulação/ruído de saída e medições precisas de tensão/corrente, você pode testar com confiança. Você tem acesso a recursos avançados, como registro de dados, sequenciamento de saída, modo de lista e acoplamento de saída. Para potência mais alta e recursos semelhantes, consulte o modelo E36313A (160 W). Para uma fonte de alimentação mais econômica com um conjunto básico de recursos, consulte o modelo E36311A (80 W).
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
E36313A
O E36313A da Keysight é uma fonte de alimentação CC programável de 160 W com saída tripla e interface USB e LAN. A interface GPIB está disponível como um opcional.
A fonte de alimentação de saída tripla da série E36313A está pronta para sua aplicação em bancada. Com baixa ondulação/ruído de saída e medições precisas de tensão/corrente, você pode testar com confiança. Você tem acesso a recursos avançados, como registro de dados, sequenciamento de saída, modo de lista e acoplamento de saída. A E36312A (80 W) oferece o mesmo conjunto de recursos com potência reduzida, e a E36311A (80 W) é o modelo mais econômico, com conjunto de recursos reduzido.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
E36155A
A E36155A é uma fonte de alimentação CC de saída única de bancada com escala automática de 800 W, 60 V, 40 A com interfaces LAN e USB. A interface GPIB está disponível como opção.
O Keysight E36155A é uma fonte de alimentação CC de bancada com saída única de 800 W, 60 V e 40 A com seleção automática de faixa. O E36155A inclui ferramentas avançadas de caracterização, como registro de dados, visualização opcional do osciloscópio e geração de formas de onda arbitrárias. Isso permite uma análise aprofundada e modulação precisa da saída para aplicações de simulação de energia, permitindo acelerar projetos de desenvolvimento sem comprometer a qualidade. Todos esses recursos trabalham juntos para fornecer uma solução completa que elimina os requisitos típicos de vários instrumentos, ajudando você a economizar tempo sem configurações complexas, além de reduzir seus custos de teste.
O E36155A traz uma nova inovação importante: um terminal de ligação frontal destacável que suporta uma corrente elevada de até 80 A. O terminal de ligação destacável permite fácil acesso às saídas de energia, possibilitando conexões de fios perfeitas aos seus DUTs. Mais importante ainda, o terminal de ligação frontal possui um mecanismo de proteção automática integrado para garantir a sua segurança e a dos seus dispositivos.
Baixe o aplicativo BenchVue Basicgratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As fontes de alimentação com múltiplas saídas podem fornecer energia a vários dispositivos ao mesmo tempo, tornando-as ideais para testar circuitos que requerem diferentes níveis de tensão ou múltiplas linhas de alimentação.
As fontes de alimentação de saída única oferecem uma saída única e fixa, perfeita para aplicações simples que requerem apenas um nível de tensão ou corrente.
Os modelos com múltiplas saídas são mais flexíveis e eficientes em termos de espaço para configurações de teste complexas, enquanto os modelos com saída única são mais simples e econômicos para necessidades básicas de teste.
O registro avançado de dados permite registrar e analisar a potência de saída ao longo do tempo. Isso facilita o acompanhamento do desempenho do seu DUT durante testes de longa duração. Seja para monitorar a estabilidade da tensão, as flutuações de corrente ou outros parâmetros, o registro de dados fornece informações detalhadas que ajudam na depuração, otimização e verificação do desempenho.
Com a programação no modo LIST, você pode criar sequências de saída complexas com etapas personalizáveis de tensão e corrente. Esse recurso é valioso para simular cenários reais em que a fonte de alimentação precisa mudar ao longo do tempo de maneira previsível. A programação no modo LIST facilita a automação do processo de alteração dos valores de saída durante o teste. Isso ajuda a reduzir o tempo de configuração e aumentar a eficiência do teste, especialmente para tarefas como testes de estresse do dispositivo ou simulação de bateria.
A taxa de variação ajustável permite controlar os tempos de subida e descida da tensão e da corrente durante os testes. Isso é particularmente útil para simular condições reais em que os dispositivos podem não sofrer alterações instantâneas de tensão ou corrente. Ajuda a evitar correntes de irrupção e outros problemas que podem afetar componentes sensíveis, garantindo que seus testes atendam a requisitos específicos, seja para sequências de inicialização gradual ou simulações de ciclos de energia.