旗艦桌上型直流電源供應器

具備專業功能的寬廣功率範圍

Keysight 專業型桌上型直流電源供應器分為兩個級別。NB1 級包含 E36150 系列,而 NB2 級則包含 E36300 系列。它們提供精確的電壓和電流控制,最大輸出功率高達 800 W。我們最高功率的專業型號提供高達 800 W 的自動量程功能,非常適合測試在負載下需要高電壓或電流的馬達驅動器、電源逆變器和直流對直流轉換器。Keysight 專業型直流電源供應器包含我們進階型號的所有功能,並額外提供增強的程式設計速度、汽車 ISO 預設庫、播放模擬和電子記錄等功能。請選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用需求配置專屬的電源供應器。

進階資料記錄

記錄並分析長時間的功率輸出,建立可追溯的報告,以用於驗證和法規遵循。

LIST 模式程式設計

預先定義電壓和電流設定序列,以特定順序和精確時序自動執行。

輸出序列

透過開機序列模擬真實世界條件,適用於在不同操作階段需要不同電壓或電流的裝置。

內建電壓表和電流表

直接從電源供應器量測電壓和電流,以獲得準確讀數並簡化測試,減少對外部儀器的需求。

產品影像
  • 最大功率

    80 W 至 800 W

  • 每個輸出的最大電流

    5 A 至 80 A

  • 每個輸出的最大電壓

    25 V 至 60 V

  • 輸出數目

    1 至 3

  • 4-wire remote sense

    Varies

  • Up / down programming settling time

    11 ms 至 15 ms

  • Arbitrary waveform generation

    Varies

最熱門配置

自訂產品配置
影像:NB2 級桌上型直流電源供應器,80 W,三輸出
NB2 級桌上型直流電源供應器,80 W,三輸出
型號
E36312A
最大功率
80 W
每個輸出的最大電流
5 A
每個輸出的最大電壓
25 V
輸出數目
3
4 線遠端感測
是
向上/向下編程建立時間
11 ms
任意波形產生
否
影像:NB2 級桌上型直流電源供應器,160 W,三輸出
NB2 級桌上型直流電源供應器,160 W,三輸出
型號
E36313A
最大功率
160 W
每個輸出的最大電流
10 A
每個輸出的最大電壓
25 V
輸出數目
3
4 線遠端感測
是
向上/向下編程建立時間
12 ms
任意波形產生
否
影像:NB1 級桌上型直流電源供應器,800 W,自動範圍
NB1 級桌上型直流電源供應器,800 W,自動量程
型號
E36155A
最大功率
800 W
每個輸出的最大電流
40 A
每個輸出的最大電壓
60 V
輸出數目
1
4 線遠端感測
是
向上/向下編程建立時間
15 ms
任意波形產生
是

常見問題