Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CC de bancada Keysight NB6-class Pro incluem a série B2960.
O Keysight E36155ABVX consiste em uma fonte de alimentação CC Keysight E36155A, um Keysight E36150ADVU Scope View e recursos de geração de forma de onda arbitrária (AWG), um Keysight E36150ATMU Automotive Standards Testing Capabilities com velocidade de programação aprimorada, biblioteca de predefinições ISO, simulação de reprodução e recursos de registro eletrônico, além do software de análise e controle avançado de potência Keysight PW9252A PathWave. O E36155A inclui recursos de saída única e faixa automática, 60 V, 40 A, 800 W e interfaces LAN e USB.
Maximum current per output
40 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
4-wire remote sense
Yes
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Keysight E36155ABVX consiste em uma fonte de alimentação CC Keysight E36155A, um osciloscópio Keysight E36150ADVU com recursos de geração de forma de onda arbitrária (AWG), um Keysight E36150ATMU com recursos de teste de padrões automotivos com velocidade de programação aprimorada, biblioteca de predefinições ISO, simulação de reprodução e recursos de registro eletrônico, além do software Keysight PW9252A PathWave Advanced Power Control and Analysis. O E36155A inclui recursos de saída única e faixa automática, 60 V, 40 A, 800 W e interfaces LAN e USB.
O AWG permite criar e simular formas de onda complexas com até 512 pontos de ajuste com tempo de permanência configurável. As formas de onda arbitrárias suportadas incluem senoidal, degrau, rampa, escada, pulso, trapézio e exponencial.
O Scope View suporta até 10 us/100 kHz de taxa de amostragem e 256K amostras. Esses recursos permitem uma análise precisa de comportamentos transitórios dinâmicos, incluindo pulsos de carga de corrente, picos de demanda, quedas, tempos de subida e outros transientes e perturbações de CC no dispositivo em teste.
Velocidade de programação de saída aprimorada até 7,5 vezes mais rápida para suportar as rápidas quedas e aumentos de tensão exigidos por alguns dos testes ISO.
A biblioteca predefinida ISO inclui até sete formas de onda, incluindo o perfil inicial, comportamento de reinicialização, regeneração do motor, descarga de carga, etc., que são derivadas da ISO. A biblioteca permite que os usuários carreguem formas de onda ISO sem a tediosa programação manual de saída e, ao mesmo tempo, oferece flexibilidade para navegar facilmente pelos segmentos da forma de onda e modificar as configurações com a interface de usuário intuitiva incorporada, de acordo com seu caso de teste.
O recurso de simulação de reprodução permite ao usuário importar e gerar facilmente formas de onda complexas com até 10.000 pontos de ajuste de permanência constante. Indo além de apenas garantir a conformidade com a ISO, esse recurso permite capturar as condições reais de energia no sistema real do veículo onde seu DUT irá operar, a partir de um osciloscópio em formato CSV, e depois reproduzi-las repetidamente no laboratório com sua série E36150.
O recurso de registro eletrônico permite uma taxa de amostragem rápida de até 1 ms de medições simultâneas de tensão e corrente. A taxa de amostragem e a resolução do sistema de medição para aplicações de teste ISO automotivo devem ser ajustadas para capturar todos os valores máximos e mínimos (picos ou mínimos) e para detectar interrupções e curtos-circuitos durante os testes ISO de forma inequívoca. O recurso E-logging atende a esse requisito enviando continuamente dados de medição críticos para o seu PC via LAN ou interface USB em um intervalo configurável (padrão a cada 0,1 segundo), garantindo atualizações ao vivo em tempo hábil e registro preciso de dados.
O software PW9252A PathWave Advanced Power Control and Analysis permite controlar seus instrumentos a partir do seu PC para análise avançada e automação. Se estiver fazendo o pedido junto a distribuidores, é obrigatório adicionar a licença do software preferido ao pacote.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.