Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NB6-class Pro ベンチトップDC電源には、B2960シリーズが含まれます。
Keysight E36155ABVXは、KeysightDC 、Keysight E36150ADVU Scope Viewおよび任意波形発生器 (AWG)機能、キーサイトE36150ATMU自動車規格試験機能(強化プログラミング速度、ISOプリセットライブラリ、再生シミュレーション、E-ロギング機能付き)、およびキーサイトPW9252A PathWave Advanced Control and解析 で構成されています。E36155A は、シングル出力およびオートレンジ機能、60V、40 A、800 W、LAN および USB インターフェースを備えています。
Maximum current per output
40 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
4-wire remote sense
Yes
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト E36155ABVXは、キーサイト E36155A DC電源、キーサイト E36150ADVU スコープビューおよび任意波形発生 (AWG) 機能、プログラミング速度向上、ISOプリセットライブラリ、再生シミュレーション、E-ロギング機能を備えたキーサイト E36150ATMU 自動車規格テスト機能、およびキーサイト PW9252A PathWave Advanced Power Control and Analysisソフトウェアで構成されています。E36155Aは、シングル出力およびオートレンジ機能、60V、40 A、800 W、LANおよびUSBインターフェースを備えています。
AWGを使用すると、設定可能なドウェル時間を持つ最大512のセットポイントで複雑な波形を作成およびシミュレートできます。サポートされる任意波形には、正弦波、ステップ波、ランプ波、階段波、パルス波、台形波、指数波が含まれます。
スコープビューは、最大10 µs / 100 kHzのサンプリングレートと256Kサンプルをサポートしています。これらの機能により、電流負荷のパルス、ピーク需要、ドロップアウト、立ち上がり時間、その他被試験デバイスにおけるDC過渡現象や外乱など、動的な過渡挙動を正確に解析できます。
ISOテストの一部で要求される高速な電圧降下および立ち上がりをサポートするため、出力プログラミング速度を最大7.5倍高速化。
ISOプリセットライブラリには、ISOから導出された起動プロファイル、リセット動作、モーター回生、ロードダンプなど、最大7つの波形が含まれています。このライブラリにより、ユーザーは面倒な手動出力プログラミングなしにISO波形をロードでき、同時に、直感的な組み込みUIを使用して波形セグメントを簡単にナビゲートし、テストケースに応じて設定を変更できる柔軟性を提供します。
再生シミュレーション機能により、最大10,000個の定滞留設定点を持つ複雑な波形を簡単にインポートおよび出力できます。ISOへの準拠を確保するだけでなく、この機能を使用すると、DUTが動作する実際の車両システムにおける実際の電力状態をオシロスコープからCSV形式で捕捉し、E36150シリーズを使用してラボで繰り返し再生することができます。
E-logging機能は、最大1 msの高速サンプリングレートで電圧と電流の同時トレース測定を可能にします。車載ISOテストアプリケーション向け測定システムのサンプリングレートと分解能は、すべての最大値と最小値(ピークまたはボトム)を捕捉し、ISOテスト中の途絶および短絡を明確に検出するように調整する必要があります。E-logging機能は、設定可能な間隔(デフォルトは0.1秒ごと)でLANまたはUSBインターフェースを介して重要な測定データをPCに継続的に送信することで、この要件をサポートし、タイムリーなライブ更新と高精度なデータ記録を保証します。
PW9252A PathWave Advanced Power Control and Analysisソフトウェアを使用すると、PCから計測器を制御し、高度な解析と自動化を行うことができます。販売代理店から注文する場合は、希望するソフトウェアライセンスをバンドルに追加することが必須です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。