Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NB6 級旗艦桌上型直流電源供應器包括 B2960 系列。
Keysight E36155ABVX 包含 Keysight E36155A 直流電源供應器、Keysight E36150ADVU 示波器視圖和任意波形產生 (AWG) 功能、Keysight E36150ATMU 汽車標準測試功能(具備增強的程式設計速度、ISO 預設庫、播放模擬和電子記錄功能),以及 Keysight PW9252A PathWave 進階電源控制與分析軟體。E36155A 具備單輸出和自動範圍功能,提供 60V、40 A、800 W,以及 LAN 和 USB 介面。
Maximum current per output
40 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
4-wire remote sense
Yes
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight E36155ABVX 包含 Keysight E36155A 直流電源供應器、Keysight E36150ADVU 示波器視圖和任意波形產生 (AWG) 功能、Keysight E36150ATMU 汽車標準測試功能(具備增強的程式設計速度、ISO 預設庫、播放模擬和電子記錄功能),以及 Keysight PW9252A PathWave 進階電源控制與分析軟體。E36155A 具備單輸出和自動範圍功能,提供 60V、40 A、800 W,以及 LAN 和 USB 介面。
AWG 可讓您建立和模擬複雜波形,最多可設定 512 個設定點,並可配置停留時間。支援的任意波形包括正弦波、步進波、斜坡波、階梯波、脈衝波、梯形波和指數波。
Scope View 支援高達 10 us / 100 kHz 的取樣率和 256K 個樣本。這些功能可實現對動態暫態行為的精確分析,包括待測裝置中的電流負載脈衝、峰值需求、壓降、上升時間,以及其他直流暫態和干擾。
輸出程式設計速度提升高達 7.5 倍,以支援部分 ISO 測試所需的快速電壓下降和上升。
ISO 預設庫包含多達七種波形,包括啟動設定檔、重置行為、馬達再生、負載突降等,這些波形均源自 ISO 標準。該庫允許使用者載入 ISO 波形,無需繁瑣的手動輸出程式設計;同時,透過直觀的嵌入式使用者介面,使用者可根據其測試案例靈活地輕鬆瀏覽波形片段並修改設定。
回放模擬功能允許使用者輕鬆匯入和輸出具有多達 10,000 個恆定駐留設定點的複雜波形。此功能不僅確保符合 ISO 標準,更進一步讓您能夠從示波器以 CSV 格式擷取待測裝置 (DUT) 將在其中運作的實際車輛系統中的真實電源條件,然後在實驗室中使用您的 E36150 系列重複回放。
E-logging 功能可實現高達 1 毫秒的快速取樣率,用於同步電壓和電流軌跡量測。針對車用 ISO 測試應用,量測系統的取樣率和解析度必須經過調整,以擷取所有最大值和最小值(峰值或谷值),並明確偵測 ISO 測試期間的中斷和短路。E-logging 功能透過可配置的間隔(預設為每 0.1 秒)經由 LAN 或 USB 介面持續將關鍵量測資料傳送至您的 PC,從而支援此要求,確保即時更新和精確的資料記錄。
PW9252A PathWave 進階電源控制與分析軟體讓您可從 PC 控制儀器,以進行進階分析和自動化。如果向經銷商訂購,則必須將首選軟體授權新增至套件中。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。