Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CC de bancada Keysight NB6-class Pro incluem a série B2960.
O Keysight E36154AGVX consiste em uma fonte de alimentação CC Keysight E36154A, um Keysight E36150ADVU Scope View e recursos de geração de forma de onda arbitrária (AWG), e um Keysight E36150ATMU Automotive Standards Testing Capabilities com velocidade de programação aprimorada, biblioteca de predefinições ISO, simulação de reprodução e recursos de registro eletrônico. O E36154A inclui recursos de saída única e faixa automática, 30 V, 80 A, 800 W e interfaces LAN e USB.
Maximum current per output
80 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Keysight E36154AGVX consiste em uma fonte de alimentação CC Keysight E36154A, um Keysight E36150ADVU Scope View e recursos de geração de forma de onda arbitrária (AWG), e um Keysight E36150ATMU Automotive Standards Testing Capabilities com velocidade de programação aprimorada, biblioteca de predefinições ISO, simulação de reprodução e recursos de registro eletrônico. O E36154A inclui recursos de saída única e faixa automática, 30 V, 80 A, 800 W e interfaces LAN e USB.
O AWG permite criar e simular formas de onda complexas com até 512 pontos de ajuste com tempo de permanência configurável. As formas de onda arbitrárias suportadas incluem senoidal, degrau, rampa, escada, pulso, trapézio e exponencial. O Scope View suporta até 10 us / 100 kHz de taxa de amostragem e 256K amostras. Esses recursos permitem uma análise precisa de comportamentos transitórios dinâmicos, incluindo pulsos de carga de corrente, picos de demanda, quedas, tempos de subida e outros transientes e perturbações de CC em seu dispositivo em teste.
Velocidade de programação de saída aprimorada até 7,5 vezes mais rápida para suportar as rápidas quedas e aumentos de tensão exigidos por alguns dos testes ISO.
A biblioteca predefinida ISO inclui até sete formas de onda, incluindo o perfil inicial, comportamento de reinicialização, regeneração do motor, descarga de carga, etc., derivadas da ISO. A biblioteca permite que os usuários carreguem prontamente a forma de onda ISO sem a tediosa programação manual de saída e, ao mesmo tempo, oferece flexibilidade para acessar facilmente os vários segmentos das formas de onda e modificar as configurações com a interface de usuário intuitiva incorporada, de acordo com a aplicação do seu caso de teste.
O recurso de simulação de reprodução permite ao usuário importar e gerar facilmente formas de onda complexas com até 10.000 pontos de ajuste de permanência constante. Indo além de apenas garantir a conformidade com a ISO, esse recurso permite capturar as condições reais de energia no sistema do veículo real onde seu DUT (Dispositivo em Teste) operará a partir de um osciloscópio no formato CSV e, em seguida, reproduzi-las repetidamente no laboratório com sua série E36150.
O recurso de registro eletrônico permite uma taxa de amostragem rápida de até 1 ms de medições simultâneas de tensão e corrente. A taxa de amostragem e a resolução do sistema de medição para aplicações de testes ISO automotivos devem ser adaptadas para registrar todos os valores máximos/mínimos (picos ou vales) e para detectar de forma inequívoca quaisquer interrupções e curtos-circuitos durante a realização dos testes ISO. O recurso de registro eletrônico é capaz de atender a esse requisito, enviando continuamente esses dados de medição críticos para o seu PC via LAN ou interface USB em um intervalo configurável (padrão a cada 0,1 segundo), garantindo atualizações em tempo real e que todos os dados sejam registrados com precisão.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.