Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NB6 級旗艦桌上型直流電源供應器包括 B2960 系列。
Keysight E36154AGVX包含Keysight E36154A直流電源供應器、Keysight E36150ADVU示波器檢視和任意波形產生 (AWG) 功能,以及Keysight E36150ATMU車用標準測試功能(具備增強的程式設計速度、ISO預設庫、播放模擬和電子記錄功能)。E36154A包含單路輸出和自動量程功能,30V、80 A、800 W,以及LAN和USB介面。
Maximum current per output
80 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight E36154AGVX包含Keysight E36154A直流電源供應器、Keysight E36150ADVU示波器檢視和任意波形產生 (AWG) 功能,以及Keysight E36150ATMU車用標準測試功能(具備增強的程式設計速度、ISO預設庫、播放模擬和電子記錄功能)。E36154A包含單路輸出和自動量程功能,30V、80 A、800 W,以及LAN和USB介面。
AWG 可讓您建立和模擬複雜波形,最多可設定 512 個設定點,並可配置停留時間。支援的任意波形包括正弦波、步進波、斜坡波、階梯波、脈衝波、梯形波和指數波。Scope View 支援高達 10 us / 100 kHz 的取樣率和 256K 個取樣點。這些功能可對動態暫態行為進行精確分析,包括電流負載脈衝、峰值需求、壓降、上升時間以及待測裝置中的其他直流暫態和擾動。
輸出程式設計速度提升高達 7.5 倍,以支援部分 ISO 測試所需的快速電壓下降和上升。
ISO 預設庫包含多達七種波形,包括起始設定檔、重設行為、馬達再生、負載突降等,這些波形均源自 ISO 標準。該資料庫讓使用者能夠輕鬆載入 ISO 波形,無需繁瑣的手動輸出程式設計,同時也讓使用者能夠靈活地進入波形的不同區段,並透過直覺的嵌入式使用者介面,根據您的測試案例應用修改設定。
播放模擬功能可讓使用者輕鬆匯入和輸出多達 10,000 個恆定駐留設定點的複雜波形。這項功能不僅確保符合 ISO 標準,更進一步讓您能從示波器以 CSV 格式擷取待測裝置 (DUT) 將在其中運作之實際車輛系統中的真實電源條件,然後在實驗室中使用 E36150 系列重複播放。
E-logging 功能可實現高達 1 毫秒的快速取樣率,用於同時量測電壓和電流軌跡。汽車 ISO 測試應用中的量測系統取樣率和解析度必須經過調整,才能記錄所有最大/最小值(峰值或谷值),並在執行 ISO 測試時明確偵測任何中斷和短路。E-logging 功能可透過 LAN 或 USB 介面,以可配置的時間間隔(預設為每 0.1 秒)持續將這些關鍵量測資料傳送至您的 PC,從而確保即時更新並精確記錄所有資料,以支援此要求。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。