검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E36150 시리즈 전원 공급 장치 자동차 번들
강력한 원박스 테스트 솔루션으로 고급 제어, 분석 및 자동화를 경험하십시오.
자동차 전자 장치 테스트를 위한 귀사의 원박스 테스트 솔루션
당사의 가치 번들을 통해 키사이트 E36150 시리즈 단일 출력 오토레인징 벤치탑 DC 전원 공급기에서 고급 장치 특성화 및 전력 분석 기능을 잠금 해제하십시오.
여러 계측기 필요성 제거
이 스코프 뷰 기능은 최대 10 µs / 100 kHz 샘플링 속도와 256 K 샘플을 지원합니다. 이 기능은 전류 부하 펄스, 피크 수요, 드롭아웃, 상승 시간 및 기타 DC 과도 현상을 포함한 동적 과도 동작을 정밀하게 분석할 수 있게 해주며, 별도의 오실로스코프가 필요 없습니다.
임의 파형 생성(AWG) 기능은 별도의 파형 발생기 없이 최대 512개의 정의 가능한 설정점과 구성 가능한 체류 시간을 사용하여 복잡한 파형 시뮬레이션을 가능하게 합니다. 사전 구성된 파형 패턴에는 사인, 스텝, 램프, 계단, 펄스, 사다리꼴 및 지수 파형이 포함됩니다.
자동차 기능으로 테스트 속도 향상
- ISO16750 및 ISO7637 사전 설정 라이브러리를 사용하면 번거로운 수동 프로그래밍 없이 내장된 사전 설정 파형을 전원 공급 장치에 빠르게 로딩할 수 있습니다. 또한 특정 파형 세그먼트를 직관적으로 수정하여 테스트 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
- 최대 7.5배 더 빠른 출력 프로그래밍 속도*는 특정 ISO 테스트에 필요한 빠른 전압 강하 및 상승을 가능하게 합니다.
- 최대 10,000개의 드웰 설정 지점에 대한 재생 시뮬레이션 을 통해 실제 차량 전력 조건을 정확하게 재현할 수 있습니다.
- 전자 로깅(e-로깅) 기능은 빠른 1ms 샘플링 속도를 가능하게 합니다. 동시 전압 및 전류 측정을 위해 PC로 스트리밍하여 ISO 테스트 중 피크를 캡처하고 중단 및 단락을 감지하여 정밀한 실시간 업데이트를 제공합니다.
*키사이트 E36200 시리즈와 비교.
고급 소프트웨어로 생산성 향상
키사이트 PW9252A PathWave 고급 전력 제어 및 분석 소프트웨어는 최대 10개의 전원 공급 장치*에 대한 고급 제어, 분석 및 자동화를 지원하여 자동차 테스트를 향상시킵니다. 프로그래밍이 필요 없습니다.
이 소프트웨어는 PC 기반 제어를 위한 고급 자동차 기능의 시각화를 향상시키고, 보완 누적 분포 함수(CCDF) 분석 및 고급 마커 판독을 추가하여 디바이스 전력 특성화를 간소화함으로써 성능 최적화에 집중할 수 있도록 합니다.
*각 소프트웨어 라이선스는 하나의 장비에 연결됩니다.
합리적인 가격의 번들 비교
당사의 가치 번들로 최대 11% 절약하십시오.
| 번들 구성 요소 | 합리적인 가격의 번들 | 더 나은 가치 번들 |
|---|---|---|
| 스코프 뷰 기능 | X | X |
| AWG 기능 | X | X |
자동차 테스트 기능은 다음과 같습니다:
| X | X |
| PathWave 고급 전력 제어 및 분석 소프트웨어 | N/A | X |
*E36200 시리즈와 비교.
귀하에게 적합한 자동차용 밸류 번들을 선택하십시오.
관련 제품
번들 선택에 도움이 필요하십니까?