Keysight 經濟實惠的精巧型信號產生器具備低相位雜訊和快速切換速度,非常適合用於雷達、5G/6G 和 RF 元件測試的單通道與多通道相位同調 RF 本地振盪器。這些精巧型信號產生器專為支援從早期設計到驗證的工程工作流程而設計,有助於降低量測不確定度、提高關聯性並提供可重複的結果,同時不佔用寶貴的測試台空間。
Keysight AP5001A 類比信號產生器涵蓋 9 kHz 至 6.1 GHz 的射頻頻率,具有出色的信號純度和快速切換速度。
Keysight AP5002A 類比信號產生器涵蓋 9 kHz 至 26 GHz 的微波頻率,具有出色的信號純度和快速切換速度。
了解 Keysight 精巧型射頻信號產生器的實際運作,並學習它們如何支援日常信號源測試。由專家主導的示範將引導您了解主要功能、實際使用案例和選擇考量,從頻率範圍和輸出功率,到信號純度、相位雜訊和切換速度。
當需要對接收器行為、RSSI 響應或放大器性能進行特性分析時,信號源可能會影響測試條件的建立和重複性。本應用說明將探討使用精巧型類比信號產生器的常見射頻裝置測試設定,包括阻塞器和干擾器測試、功率校準、LO 和時脈替換,以及放大器增益、壓縮和互調測試。透過實際的設定範例和記錄的信號源規格,您將了解輸出功率範圍、信號純度和切換速度如何應用於研發、製造和現場測試工作流程中的射頻裝置特性分析。