Generador de señales compacto XG1

Generación de señales de precisión en un diseño compacto

Los generadores de señales compactos y asequibles de Keysight ofrecen un bajo ruido de fase y velocidades de conmutación rápidas, lo que los hace ideales para osciladores locales de RF coherentes en fase de uno o varios canales para pruebas de radares, 5G/6G y componentes de RF. Diseñados para adaptarse a los flujos de trabajo de ingeniería, desde el diseño inicial hasta la validación, estos generadores de señales compactos ayudan a reducir la incertidumbre de las mediciones, mejorar la correlación y ofrecer resultados repetibles, sin sacrificar espacio en la mesa de trabajo.

Generador de señales analógicas AP5001A

Generador de señales analógicas XG1, 6,1 GHz

El generador de señales analógicas AP5001A de Keysight cubre frecuencias de RF de 9 kHz a 6,1 GHz, con una excelente pureza de señal y una rápida velocidad de conmutación.

  • Armónicos a 1 GHz: -40 dBc
  • Potencia de salida a 1 GHz: 17 dBm
  • Ruido de fase @1 GHz (desplazamiento de 20 kHz)
  • -130 dBc/Hz. Frecuencia máxima: 6,1 GHz
  • Velocidad de conmutación de frecuencia: 20 µs
  • Número de salidas: 1
Generador de señales analógicas AP5001A

Generador de señales analógicas XG1, 26 GHz

El generador de señales analógicas AP5002A de Keysight cubre frecuencias de microondas de 9 kHz a 26 GHz, con una excelente pureza de señal y una rápida velocidad de conmutación.

  • Armónicos a 1 GHz: -40 dBc
  • Potencia de salida a 1 GHz: +23 dBm
  • Ruido de fase @1 GHz (desplazamiento de 20 kHz)
  • -130 dBc/Hz Frecuencia máxima
  • 26 GHz. Velocidad de conmutación de frecuencia: 200 µs
  • Número de salidas: 1
Información y demostraciones sobre RF: Generadores de señales compactos

Seminario web: Nuevas soluciones compactas de radiofrecuencia

Descubre los generadores de señales de RF compactos de Keysight en acción y descubre cómo facilitan las pruebas diarias de las fuentes de señal. Las demostraciones, Expert, repasan las capacidades clave, los casos de uso prácticos y los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un modelo, desde el rango de frecuencias y la potencia de salida hasta la pureza de la señal, el ruido de fase y la velocidad de conmutación.

Validar la RF con configuraciones prácticas de fuentes analógicas

Cuando es necesario caracterizar el comportamiento de un receptor, la respuesta RSSI o el rendimiento de un amplificador, la fuente de señal puede influir en la forma en que se crean y repiten las condiciones de prueba. Esta nota de aplicación repasa las configuraciones habituales de prueba de dispositivos de RF que utilizan generadores de señales analógicas compactos, incluyendo pruebas de bloqueadores e interferentes, calibración de potencia, sustitución de LO y reloj, así como pruebas de ganancia, compresión e intermodulación de amplificadores. Gracias a ejemplos prácticos de configuración y a las especificaciones documentadas de las fuentes, podrá comprobar cómo el rango de potencia de salida, la pureza de la señal y la velocidad de conmutación se aplican a la caracterización de dispositivos de RF en los flujos de trabajo de I+D, fabricación y pruebas de campo.

Conceptos básicos del analizador de espectro

Resolvamos lo que sigue.

Hable con un experto que sepa lo que hace falta.