XG1 소형 신호 발생기

컴팩트한 설계의 정밀 신호 생성

키사이트의 경제적인 소형 신호 발생기는 낮은 위상 잡음과 빠른 스위칭 속도를 제공하며, 레이더, 5G/6G 및 RF 부품 테스트를 위한 단일 및 다채널 위상 코히어런트 RF 국부 발진기에 이상적입니다. 초기 설계부터 검증까지 엔지니어링 워크플로우를 지원하도록 설계된 이 소형 신호 발생기는 벤치 공간을 희생하지 않으면서 측정 불확실성을 줄이고, 상관 관계를 개선하며, 반복 가능한 결과를 제공하는 데 도움이 됩니다.

AP5001A 아날로그 신호 발생기

XG1 아날로그 신호 발생기, 6.1 GHz

키사이트 AP5001A 아날로그 신호 발생기는 9 kHz ~ 6.1 GHz의 RF 주파수를 지원하며, 탁월한 신호 순도와 빠른 스위칭 속도를 제공합니다.

  • 고조파 @ 1 GHz -40 dBc
  • 출력 전력 @1 GHz 17 dBm
  • 위상 노이즈 @1 GHz (20 kHz 오프셋)
  • -130 dBc/Hz 최대 주파수 6.1 GHz
  • 주파수 스위칭 속도 20 µs
  • 출력 수 1
AP5001A 아날로그 신호 발생기

XG1 아날로그 신호 발생기, 26 GHz

키사이트 AP5002A 아날로그 신호 발생기는 9 kHz ~ 26 GHz의 마이크로파 주파수를 지원하며, 탁월한 신호 순도와 빠른 스위칭 속도를 제공합니다.

  • 고조파 @ 1 GHz -40 dBc
  • 출력 전력 @1 GHz +23 dBm
  • 위상 노이즈 @1 GHz (20 kHz 오프셋)
  • -130 dBc/Hz 최대 주파수
  • 26 GHz 주파수 스위칭 속도 200 µs
  • 출력 수 1
RF 인사이트 및 데모: 소형 신호 발생기

웨비나: 새로운 컴팩트 RF 솔루션

키사이트의 컴팩트 RF 신호 발생기가 작동하는 모습을 확인하고 일상적인 소스 테스트를 어떻게 지원하는지 알아보십시오. 전문가가 진행하는 데모에서는 주파수 범위 및 출력 전력부터 신호 순도, 위상 잡음 및 스위칭 속도에 이르기까지 주요 기능, 실제 사용 사례 및 선택 고려 사항을 안내합니다.

실제 아날로그 소스 설정을 통한 RF 검증

수신기 동작, RSSI 응답 또는 증폭기 성능을 특성화해야 할 때 신호 소스는 테스트 조건이 생성되고 반복되는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 애플리케이션 노트는 블로커 및 간섭 테스트, 전력 교정, LO 및 클럭 대체, 증폭기 이득, 압축 및 상호 변조 테스트를 포함하여 컴팩트 아날로그 신호 발생기를 사용하는 일반적인 RF 디바이스 테스트 설정을 검토합니다. 실제 설정 예시와 문서화된 소스 사양을 통해 출력 전력 범위, 신호 순도 및 스위칭 속도가 R&D, 제조 및 현장 테스트 워크플로우 전반에 걸쳐 RF 디바이스 특성화에 어떻게 적용되는지 확인할 수 있습니다.

스펙트럼 분석기 기초

미래의 과제를 해결합니다.

필요한 것을 아는 전문가와 상담하십시오.