キーサイトの費用対効果の高いコンパクトな信号発生器は、低位相ノイズと高速スイッチング速度を特長とし、レーダー、5G/6G、RFコンポーネントテスト用のシングルチャネルおよびマルチチャネル位相コヒーレントRF局部発振器に最適です。初期設計から検証までのエンジニアリングワークフローをサポートするように設計されたこれらのコンパクトな信号発生器は、ベンチスペースを犠牲にすることなく、測定の不確実性を低減し、相関性を向上させ、再現性のある結果を提供します。
キーサイト AP5001Aアナログ信号発生器は、9 kHzから6.1 GHzまでのRF周波数に対応し、優れた信号純度と高速スイッチング速度を備えています。
キーサイト AP5002Aアナログ信号発生器は、9 kHzから26 GHzまでのマイクロ波周波数に対応し、優れた信号純度と高速スイッチング速度を備えています。
キーサイトのコンパクトRF信号発生器が動作している様子をご覧になり、それらが日常的なソーステストをどのようにサポートするかを学びましょう。専門家によるデモでは、周波数範囲や出力パワーから信号純度、位相ノイズ、スイッチング速度に至るまで、主要な機能、実用的なユースケース、および選択の考慮事項を詳しく説明します。
受信機の動作、RSSI応答、またはアンプの性能を特性評価する必要がある場合、信号源はテスト条件の作成と再現に影響を与える可能性があります。このアプリケーションノートでは、ブロッカーおよび干渉波テスト、パワーキャリブレーション、LOおよびクロックの代替、アンプのゲイン、圧縮、相互変調テストなど、コンパクトなアナログ信号発生器を使用した一般的なRFデバイスのテスト設定について解説します。実用的な設定例と文書化されたソース仕様により、出力パワー範囲、信号純度、およびスイッチング速度が、R&D、製造、フィールドテストのワークフロー全体におけるRFデバイスの特性評価にどのように適用されるかを確認できます。
何をお探しですか?