Gerador de sinais compacto XG1

Geração de sinal de precisão em um design compacto

Os geradores de sinal compactos e acessíveis da Keysight apresentam baixo ruído de fase e velocidades de comutação rápidas, ideais para osciladores locais RF coerentes de fase de canal único e múltiplo para radar, 5G/6G e teste de componentes RF. Projetados para dar suporte a fluxos de trabalho de engenharia, desde o projeto inicial até a validação, esses geradores de sinal compactos ajudam a reduzir a incerteza da medição, melhorar a correlação e fornecer resultados repetíveis — sem sacrificar o espaço na bancada.

Gerador de sinais analógicos AP5001A

Gerador de sinais analógicos XG1, 6,1 GHz

O gerador de sinais analógicos AP5001A da Keysight cobre frequências de RF de 9 kHz a 6,1 GHz, com excelente pureza de sinal e alta velocidade de comutação.

  • Harmônicos a 1 GHz: -40 dBc
  • Potência de saída a 1 GHz: 17 dBm
  • Ruído de fase a 1 GHz (desvio de 20 kHz)
  • -130 dBc/Hz; frequência máxima de 6,1 GHz
  • Velocidade de comutação de frequência: 20 µs
  • Número de saídas: 1
Gerador de sinais analógicos AP5001A

Gerador de sinais analógicos XG1, 26 GHz

O gerador de sinais analógicos AP5002A da Keysight cobre frequências de micro-ondas de 9 kHz a 26 GHz, com excelente pureza de sinal e alta velocidade de comutação.

  • Harmônicos a 1 GHz: -40 dBc
  • Potência de saída a 1 GHz: +23 dBm
  • Ruído de fase a 1 GHz (desvio de 20 kHz)
  • -130 dBc/Hz Frequência máxima
  • 26 GHz Velocidade de comutação de frequência: 200 µs
  • Número de saídas: 1
Informações e demonstrações sobre RF: Geradores de sinal compactos

Webinar: Novas soluções compactas de RF

Veja os geradores de sinal de RF compactos da Keysight em ação e saiba como eles auxiliam nos testes diários de fontes. Demonstrações conduzidas por especialistas apresentam os principais recursos, casos de uso práticos e considerações para a seleção, desde a faixa de frequência e a potência de saída até a pureza do sinal, o ruído de fase e a velocidade de comutação.

Validar RF com configurações práticas de fontes analógicas

Quando é necessário caracterizar o comportamento do receptor, a resposta do RSSI ou o desempenho do amplificador, a fonte de sinal pode afetar a forma como as condições de teste são criadas e repetidas. Esta nota de aplicação analisa configurações comuns de teste de dispositivos de RF utilizando geradores de sinal analógicos compactos, incluindo testes de bloqueadores e interferentes, calibração de potência, substituição de LO e clock, além de testes de ganho, compressão e intermodulação de amplificadores. Com exemplos práticos de configurações e especificações documentadas da fonte, você verá como a faixa de potência de saída, a pureza do sinal e a velocidade de comutação se aplicam à caracterização de dispositivos de RF em fluxos de trabalho de P&D, fabricação e testes de campo.

Noções básicas sobre o analisador de espectro

Vamos resolver o que está por vir.

Converse com um especialista que saiba o que é necessário.