XG1 Kompakter Signalgenerator

Präzise Signalerzeugung in kompakter Bauweise

Die kostengünstigen, kompakten Signalgeneratoren von Keysight zeichnen sich durch geringes Phasenrauschen und schnelle Schaltzeiten aus und eignen sich ideal für ein- und mehrkanalige, phasenkohärente HF-Lokaloszillatoren für Radar-, 5G/6G- und HF-Komponententests. Sie unterstützen Entwicklungsabläufe von der frühen Entwurfsphase bis zur Validierung und tragen dazu bei, Messunsicherheiten zu reduzieren, die Korrelation zu verbessern und reproduzierbare Ergebnisse zu liefern – ohne dabei Platz auf dem Labortisch zu beanspruchen.

AP5001A Analogsignalgenerator

XG1 Analogsignalgenerator, 6,1 GHz

Der analoge Signalgenerator Keysight AP5001A deckt HF-Frequenzen von 9 kHz bis 6,1 GHz ab und zeichnet sich durch hervorragende Signalreinheit und schnelle Schaltgeschwindigkeit aus.

  • Harmonische bei 1 GHz -40 dBc
  • Ausgangsleistung bei 1 GHz: 17 dBm
  • Phasenrauschen @1 GHz (20 kHz Offset)
  • -130 dBc/Hz Maximale Frequenz 6,1 GHz
  • Frequenzschaltgeschwindigkeit 20 µs
  • Anzahl der Ausgänge: 1
AP5001A Analogsignalgenerator

XG1 Analogsignalgenerator, 26 GHz

Der analoge Signalgenerator Keysight AP5002A deckt Mikrowellenfrequenzen von 9 kHz bis 26 GHz ab und zeichnet sich durch hervorragende Signalreinheit und schnelle Schaltgeschwindigkeit aus.

  • Harmonische bei 1 GHz -40 dBc
  • Ausgangsleistung bei 1 GHz +23 dBm
  • Phasenrauschen @1 GHz (20 kHz Offset)
  • -130 dBc/Hz Maximale Frequenz
  • 26 GHz Frequenz, Schaltgeschwindigkeit 200 µs
  • Anzahl der Ausgänge: 1
RF Insights und Demos: Kompakte Signalgeneratoren

Webinar: Neue kompakte HF-Lösungen

Erleben Sie die kompakten HF-Signalgeneratoren von Keysight im Einsatz und erfahren Sie, wie sie alltägliche Quellentests unterstützen. Expert In den von Experten geleiteten Demos werden die wichtigsten Funktionen, praktische Anwendungsfälle und Auswahlkriterien erläutert, von Frequenzbereich und Ausgangsleistung bis hin zu Signalreinheit, Phasenrauschen und Schaltgeschwindigkeit.

HF-Validierung mit praktischen analogen Quellenaufbauten

Wenn das Verhalten von Empfängern, die RSSI-Antwort oder die Leistung von Verstärkern charakterisiert werden müssen, kann die Signalquelle Einfluss darauf haben, wie Testbedingungen erstellt und wiederholt werden. Diese Anwendungsbeschreibung erläutert gängige Testaufbauten für HF-Geräte mit kompakten analogen Signalgeneratoren, darunter Blocker- und Störsignaltests, Leistungskalibrierung, LO- und Taktsubstitution sowie Verstärkerverstärkungs-, Kompressions- und Intermodulationstests. Anhand praktischer Aufbaubeispiele und dokumentierter Spezifikationen der Signalquellen wird deutlich, wie Ausgangsleistungsbereich, Signalreinheit und Schaltgeschwindigkeit die Charakterisierung von HF-Geräten in Forschung und Entwicklung, Fertigung und Feldtests beeinflussen.

Grundlagen des Spektralanalysators

Lassen Sie uns das nächste Problem lösen.

Sprechen Sie mit einem Experten, der weiß, was nötig ist.