學習加速 SMPS 驗證的實用技術

本應用說明將展示如何特性化並驗證交換式電源供應器 (SMPS)。您將學習:

  • 如何量測關鍵輸入電源參數,包括電源品質、電流諧波和湧浪電流,以確保符合規範並可靠運作。

  • 如何分析切換行為,透過量測切換損耗、汲極至源極導通電阻 (Rds(on)) 和轉換速率,以最佳化效率和效能。

  • 如何驗證輸出電源完整性,透過漣波、暫態響應、開啟/關閉時序和效率量測。

  • 自動化電源分析軟體如何簡化設定、加速除錯,並在整個電源轉換系統中提供可重複的量測。

請填寫表格以下載 交換式電源供應器測試。







.

點擊此按鈕,代表您同意將您的個人資料提供給是德科技使用。如需更多關於是德科技如何使用您的個人資料的說明,請點擊此頁面最下方的是德科技隱私聲明連結,以了解詳情。

電源供應器特性化,由 MXR 加速

適用於 MXR 示波器的電源供應器測試軟體,透過自動化特性化量測(包括電源供應器抑制比 (PSRR) 和控制迴路響應 (波德圖)),簡化了電源供應器驗證。多通道波形遮罩測試還可對多達八個電源供應器軌進行詳細的開啟和關閉分析。

將 MXR 的低雜訊量測架構和硬體加速分析與電源供應器測試軟體結合,以提供快速、可靠的結果。憑藉高達 6 GHz 的頻寬、多達 8 個類比通道以及快速的 16 GSa/s 取樣率,MXR 簡化了電源供應器除錯和驗證。

搭配 HD3 示波器進行功率分析

需要協助或有疑問嗎?