這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight Infiniium MXR 系列和 EXR 系列示波器提供選配的 D9010PWRA 軟體,方便您輕鬆進行電源分析。 提供齊備的自動電源供應器特性分析與量測功能,包括電源拒斥比(PSRR)和控制迴路響應(波特圖)等重要的頻率響應量測。 此外,Infiniium MXR 系列和 EXR 系列示波器支援多通道波形波罩測試,可對多達 8 個電源供應器系列的電源系統開啟/關閉測試結果,進行徹底的分析。
輸入分析
- 有效功率、視在功率、無效功率、功率係數和相位角
- 波峰因數
- 電流諧波,可量測多達 40 個諧波
- 湧入電流
切換裝置分析
- 切換損耗和轉換率
- RDS(ON) 與 VCE(SAT)
- 調變分析(監視控制脈衝信號)
- 具有波罩限制的安全操作區域(SOA)
輸出分析
- 輸出漣波
- 開啟/關閉時間
- 效率
- 暫態響應
頻率響應分析
- 電源拒斥比 (PSRR)
- 控制迴路響應
- 通用波特圖
此軟體僅與 Infiniium MXR 系列和 EXR 系列示波器相容。
免費試用
取得 D9010PWRA 30 天試用授權。
Keysight Infiniium 示波器已預先安裝了 D9010PWRA 電源供應器測試軟體,因此您不需要下載並安裝任何檔案。
您對 D9010PWRA 感興趣嗎?
擴充電源供應器測試軟體功能
D9010PWRA 電源供應器測試軟體的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助