SMPSの検証を高速化するための実践的なテクニックを学ぶ

このアプリケーションノートでは、スイッチモード電源(SMPS)の特性評価と検証の方法について説明します。以下の内容を学習できます。

  • 重要な入力電力パラメータの測定方法:電力品質、電流高調波、突入電流などを含め、コンプライアンスと信頼性の高い動作を確保します。

  • スイッチング動作の解析方法:スイッチング損失、ドレイン-ソース間オン抵抗(Rds(on))、スルーレートを測定し、効率と性能を最適化します。

  • 出力電力インテグリティの検証方法:リップル、過渡応答、ターンオン/ターンオフタイミング、効率の測定を通じて行います。

  • 自動パワー解析ソフトウェアがセットアップを簡素化し、デバッグを加速し、電力変換システム全体で再現性のある測定を実現する方法。

 スイッチモード電源のテストをダウンロードするには、フォームにご記入ください。







.
送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えするプライバシー・ステートメントにご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

MXRによって加速される電源特性評価

MXRオシロスコープ用の電源テストソフトウェアは、電源電圧変動除去比 (PSRR) や制御ループ応答 (ボード線図) などの自動特性評価測定により、電源検証を簡素化します。また、マルチチャネル波形マスクテストにより、最大8つの電源レールの詳細なターンオン/ターンオフ解析が可能です。

MXRの低ノイズ測定アーキテクチャとハードウェアアクセラレーション解析を電源テストソフトウェアと組み合わせることで、迅速で信頼性の高い結果が得られます。最大6 GHzの帯域幅、最大8つのアナログチャネル、高速16 GSa/sのサンプルレートにより、MXRは電源のデバッグと検証を効率化します。

HD3オシロスコープによるパワー解析

ご要望、ご質問はございませんか。