O que você está procurando?
Teste de fontes de alimentação comutadas
Aprenda técnicas práticas para uma validação mais rápida de SMPS
Esta nota de aplicação mostra como caracterizar e validar fontes de alimentação comutadas (SMPS). Você aprenderá:
Como medir parâmetros críticos de potência de entrada, incluindo qualidade da energia, harmônicas de corrente e corrente de irrupção, para garantir a conformidade e o funcionamento confiável.
Como analisar o comportamento de comutação por meio da medição das perdas de comutação, da resistência em estado ativo entre dreno e fonte (Rds(on)) e das taxas de variação, a fim de otimizar a eficiência e o desempenho.
Como validar a integridade da potência de saída por meio de medições de ondulação, resposta transiente, tempo de ativação/desativação e eficiência.
Como o software automatizado de análise de potência simplifica a configuração, acelera a depuração e proporciona medições repetíveis em todo o sistema de conversão de potência.
Preencha o formulário para fazer o download “Teste de fontes de alimentação comutadas”.
Caracterização da fonte de alimentação, acelerada pelo MXR
O software de teste de fontes de alimentação para o osciloscópio MXR simplifica a validação das fontes de alimentação por meio de medições automatizadas de caracterização, incluindo a taxa de rejeição da fonte de alimentação (PSRR) e a resposta do circuito de controle (gráficos de Bode). Os testes de máscara de forma de onda multicanal também permitem uma análise detalhada do processo de ligação e desligamento de até oito trilhos de alimentação.
Combine a arquitetura de medição de baixo ruído do MXR e a análise acelerada por hardware com o software de teste de fontes de alimentação para obter resultados rápidos e confiáveis. Com largura de banda de até 6 GHz, até 8 canais analógicos e uma rápida taxa de amostragem de 16 GSa/s, o MXR agiliza a depuração e a validação de fontes de alimentação.
Deseja ajuda ou tem dúvidas?