Können wir Ihnen behilflich sein?
Prüfung von Schaltnetzteilen
Lernen Sie praktische Techniken für eine schnellere SMPS-Validierung
Diese Applikationsschrift zeigt, wie Schaltnetzteile (SMPS) charakterisiert und validiert werden. Sie erfahren:
Wie kritische Eingangsleistungsparameter gemessen werden, einschließlich Netzqualität, Stromharmonische und Einschaltstrom, um Konformität und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Wie das Schaltverhalten analysiert wird durch Messung von Schaltverlusten, Drain-Source-Einschaltwiderstand (Rds(on)) und Anstiegsgeschwindigkeiten zur Optimierung von Effizienz und Leistung.
Wie die Integrität der Ausgangsleistung validiert wird durch Messungen von Restwelligkeit, Einschwingverhalten, Ein-/Ausschaltzeiten und Effizienz.
Wie automatisierte Leistungsanalysesoftware die Einrichtung vereinfacht, das Debugging beschleunigt und wiederholbare Messungen über das gesamte Leistungsumwandlungssystem hinweg liefert.
Bitte füllen Sie das Formular aus, um Testing Switch Mode Power Supplies herunterzuladen.
Netzteil-Charakterisierung, beschleunigt durch den MXR
Die Netzteil-Testsoftware für das MXR-Oszilloskop vereinfacht die Netzteil-Validierung mit automatisierten Charakterisierungsmessungen, einschließlich des Power Supply Rejection Ratio (PSRR) und der Regelkreisantwort (Bode-Diagramme). Das Mehrkanal-Wellenform-Maskentesten ermöglicht zudem eine detaillierte Ein- und Ausschaltanalyse von bis zu acht Versorgungsspannungen.
Kombinieren Sie die rauscharme Messarchitektur und die hardwarebeschleunigte Analyse des MXR mit der Netzteil-Testsoftware, um schnelle, zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Mit einer Bandbreite von bis zu 6 GHz, bis zu 8 analogen Kanälen und einer schnellen Abtastrate von 16 GSa/s optimiert der MXR das Debugging und die Validierung von Netzteilen.
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?