這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
全能功率,無需妥協
以更少的空間更快地驗證千瓦級系統 — 無需在效能或可編程性之間取捨。
探索將徹底改變電源測試的三款全新高密度電源系列
白皮書:消除高功率測試中隱含的權衡取捨
高功率驗證不應迫使您在準確度與速度、安全性與可擴充性,或是成本與訊號忠實度之間做出抉擇。探索實用的策略,以提升產能、降低風險並自信地進行規模擴充。
重新定義功率測試
是時候改變您的測試方式了。
在更小的空間內發揮更大效能
在相同的佔用空間內容納更多通道。
化浪費為效率
將多餘的能量回饋至電網。
藉由自動化實現更快速的驗證
無需編寫程式碼即可模擬真實世界條件並簡化工作流程。
網路研討會:避免高密度功率測試中的陷阱
了解五種常見的高功率驗證錯誤,以及如何確保獲得準確可靠的結果。
功能強大,適用於您的機架
無程式碼自動化
透過無需編碼的自動化功能,加速測試並縮短設計週期。記錄並應用即時電池放電曲線,以即時模擬長期效能,同時維持完整的測試覆蓋率。
精巧型測試
無需擴大佔用空間即可最大化測試容量。我們的高功率 ATE 系統電源供應器僅需 1 至 3 個機架單位,即可提供 1.5 kW 至 12 kW 的功率,並提供半機架選配,可在更小的空間內提供更大的功率。
可擴充式高功率輸出
隨著需求成長擴展您的測試系統。透過並聯單元,我們的高功率 ATE 系統電源供應器可提供高達 192 kW 的功率,為現今要求最嚴苛的應用提供所需的裕量。
回饋式電源
透過回饋式電源供應器和電子負載,降低能源浪費並減少成本。這些型號可在電池循環等長時間測試期間,將高達 95% 的功率回饋至電網。
探索產業應用
需要協助或有疑問嗎?