Descubra três novas séries de potência de alta densidade que transformarão os testes de potência

Documento técnico: Eliminando as concessões ocultas nos testes de alta potência

A validação de alta potência não deve obrigá-lo a escolher entre precisão e velocidade, segurança e escalabilidade, ou custo e fidelidade. Descubra estratégias práticas para aumentar a produtividade, reduzir riscos e expandir com confiança.

Redefinir o teste de potência

É hora de transformar a maneira como você testa.

Faça mais em menos espaço
Incorpore mais canais no mesmo espaço ocupado.

Transforme o desperdício em eficiência
Recicle o excesso de energia de volta para a rede elétrica.

Valide mais rapidamente com automação
Simule condições reais e otimize fluxos de trabalho sem a necessidade de scripts.

Webinar: Como evitar armadilhas em testes de potência em alta densidade

Conheça cinco erros comuns na validação de alta potência e saiba como garantir resultados precisos e confiáveis.

Explorar produtos

Fontes de alimentação de alta densidade da série DP5700

  • 1,5 kW, 3,4 kW, 5 kW
  • Tensão máxima: 600 V
  • Corrente máxima: 500 A
  • Disponível em tamanhos de meio rack e 1U
  • A memória SD removível garante que os dados permaneçam confidenciais

Fontes de alimentação regenerativas da série RP5900

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • Tensão máxima: 800 V
  • Corrente máxima: 240 A
  • Disponível nos tamanhos 1U e 2U
  • Fonte de alimentação bidirecional com até 95% de energia devolvida à rede

Cargas eletrônicas regenerativas da série EL4900

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • Tensão máxima: 800 V
  • Corrente máxima: 240 A
  • Disponível nos tamanhos 1U e 2U
  • Dissipação de energia bidirecional com até 95% da energia devolvida à rede

Explore os aplicativos do setor

Teste de energia no setor aeroespacial e de defesa

Veja como nossas soluções abordam a complexidade da validação de sistemas de energia e cargas úteis em programas de satélites com condições orbitais reais.

Aplicações de teste de energia por satélite >

Teste de potência para sistemas de armazenamento de energia

O teste de sistemas de armazenamento de energia de baterias envolve a espera por ciclos de carga/descarga, o que desperdiça tempo e energia. Veja como nossas soluções simplificam os testes.

Aplicações de testes de armazenamento de energia >

Teste de energia em data centers

As configurações de teste de carga fixa perdem casos extremos, desperdiçam energia e atrasam a sua equipe. Descubra a validação da PSU do data center do mundo real sem infraestrutura ativa.

Aplicações de teste de energia para centros de dados >

Deseja ajuda ou tem dúvidas?