Teste de energia que replica de forma confiável o comportamento dinâmico da bateria

A validação de sistemas de armazenamento de energia de baterias (BESS) conectados à rede não se limita a carregar e descarregar. Significa emular condições de carga, capturar eventos da rede e comprovar inversores e controles por longos períodos. Os sistemas de teste tradicionais são insuficientes, obrigando a comprometer a velocidade, a segurança e a escalabilidade, ao mesmo tempo em que deixam de lado os riscos que só aparecem em condições reais.

Fontes de alimentação de sistema ATE de alta potência NPI

Acelere os testes em condições reais de grade

Nossas mais recentes fontes de alimentação regenerativas e o software de emulação de bateria permitem testar como os inversores e os sistemas de controle respondem a perfis de carga dinâmicos, mudanças de estado de carga (SoC) e eventos de rede, tudo isso sem depender de baterias ativas.

O resultado? Ciclos de validação mais rápidos, custos operacionais mais baixos e maior confiança no desempenho do sistema em escala.

Caso de uso 1: Emulação de bateria no armazenamento de energia

Maximize o desempenho e a segurança do armazenamento de energia por meio da emulação de baterias

O ciclo manual das baterias de teste torna o processo lento e limita o que pode ser simulado. Use nossas fontes de alimentação regenerativas com o software de emulação para automatizar perfis de SoC, simular falhas e validar a resposta do controlador sem o manuseio de baterias ou reinicializações de laboratório.

Comece com unidades de 4 a 6 kW para testes de subsistema ou aumente para mais de 12 kW para validação de pilha completa. Você obterá resultados repetíveis, trocas mais rápidas e recuperação de energia em cada execução.

Engenheiro da Keysight trabalhando na emulação de baterias em armazenamento de energia
Engenheiro da Keysight trabalhando com ciclagem de baterias em armazenamento de energia

Caso de Uso 2: Ciclagem de Bateria em Armazenamento de Energia

Determine o desempenho e a segurança do armazenamento de energia de longo prazo por meio de ciclos de bateria 

A execução de ciclos de carga/descarga de longo prazo com baterias reais é lenta, cara e difícil de dimensionar. Nossas fontes de alimentação regenerativas permitem que você automatize rotinas de ciclos prolongados, monitore o comportamento de degradação e alimente a energia recuperada de volta à rede sem troca constante de pacotes ou sobrecarga térmica.

Comece com unidades de 6 kW ou 12 kW para pacotes individuais ou aumente até 192 kW para ciclos de sistema completo em vários canais. Você aumentará a produtividade, reduzirá o espaço físico e cortará os custos de energia em todos os testes de longa duração.

Webinar: Evitando armadilhas em testes de alta potência

Descubra os cinco erros mais comuns na validação de alto poder e as estratégias comprovadas para evitá-los.

Guia rápido de seleção de modelos

Não sabe por onde começar?

Combine rapidamente a sua aplicação com a solução certa, quer esteja construindo um rack de validação de alta potência ou trabalhando com restrições de espaço em um ambiente de laboratório compartilhado.

Caso de usoModelos recomendadosPor que
Ciclo de bateria para teste de durabilidadeFontes de alimentação da série RP5900 ou 
Cargas eletrônicas da série EL4900
O RP5900 permite ciclos de carga e descarga; o EL4900 suporta testes de descarga com recuperação de energia
Emulação de BESS na validação do inversorFontes de alimentação da série RP5900
A fonte regenerativa simula o comportamento dinâmico da bateria em todas as faixas de SOC
Simulação do comportamento do BESS conectado à redeFontes de alimentação da série RP5900
Suporta até 1.500 V ou 1.020 A por unidade; até 192 kW em paralelo
Redução da energia de teste e da carga de resfriamentoFontes de alimentação da série RP5900 e
Cargas eletrônicas da série EL4900
A operação regenerativa devolve energia à rede, reduz os custos de energia e refrigeração do laboratório
O espaço do laboratório ou do rack é limitadoFontes de alimentação da série DP5700
Fator de forma compacto para bancadas apertadas ou racks de data center
Fonte de alimentação CC básica (não regenerativa)Fontes de alimentação das sériesDP5700 ou DP5800
Fonte CC programável de alta corrente sem regeneração - ideal para configurações mais simples

Explorar produtos

Os novos suprimentos de sistema ATE de alta potência da Keysight oferecem precisão abaixo de milissegundos, eficiência regenerativa e automação contínua.

Fontes de alimentação de alta densidade da série DP5700

  • 1,5 kW– 7,5kW
  • Tensão máxima: 1.500 V
  • Corrente máxima: 500 A
  • Disponível em tamanhos de meio rack e 1U
  • A memória SD removível garante que os dados permaneçam confidenciais

Fontes de alimentação de alta densidade da série DP5800

  • 10,2 kW– 12kW
  • Tensão máxima: 1.500 V
  • Corrente máxima: 1020 A
  • Disponível em tamanhos 2U
  • A saída com seleção automática de faixa oferece mais combinações de tensão e corrente em uma única unidade

Fontes de alimentação regenerativas da série RP5900

  • 1,7 kW – 12 kW
  • Tensão máxima: 1.500 V
  • Corrente máxima: 1020 A
  • Disponível nos tamanhos 1U e 2U
  • Fonte de alimentação bidirecional com até 95% de energia devolvida à rede

Cargas eletrônicas regenerativas da série EL4900

  • 1,2 kW–12 kW
  • Tensão máxima: 1.500 V
  • Corrente máxima: 720 A
  • Disponível nos tamanhos 1U e 2U
  • Dissipação de energia bidirecional com até 95% da energia devolvida à rede

Poder sem compromisso

Valide dispositivos de vários quilowatts mais rapidamente em menos espaço - sem sacrificar o desempenho ou a capacidade de programação.

Fontes de alimentação de sistema ATE de alta potência NPI

Deseja reduzir os ciclos de validação?