動的なバッテリー挙動を確実に再現するパワーテスト

系統連系型蓄電システム (BESS) の検証は、単なる充放電ではありません。それは負荷条件のエミュレート、系統イベントの捕捉、および長期間にわたるインバータと制御の検証を意味します。従来のテストシステムでは不十分であり、速度、安全性、スケーラビリティにおいて妥協を強いられるだけでなく、実環境下でのみ顕在化するリスクを見逃すことになります。

高電力ATEシステム電源NPI

実世界のグリッド条件下でのテストを加速

最新の回生型電源とバッテリーエミュレーションソフトウェアを使用することで、インバーターや制御システムが動的な負荷プロファイル、充電状態 (SoC) の変化、グリッドイベントにどのように応答するかを、実際のバッテリーパックに依存することなくテストできます。

その結果、検証サイクルが高速化され、運用コストが削減され、大規模なシステムパフォーマンスに対する信頼性が向上します。

ユースケース1:エネルギー貯蔵におけるバッテリーエミュレーション

バッテリーエミュレーションを通じてエネルギー貯蔵の性能と安全性を最大化

テストバッテリーの手動での充放電サイクルは、作業を遅らせ、シミュレーションできる範囲を制限します。当社の回生型電源とエミュレーションソフトウェアを使用することで、バッテリーの取り扱いやラボのリセットなしに、SoCプロファイルの自動化、故障のシミュレーション、コントローラー応答の検証を行うことができます。

サブシステムテストには4~6 kWユニットから始め、フルスタック検証には12 kW以上に拡張できます。これにより、すべての実行で再現性の高い結果、迅速な切り替え、およびエネルギー回収を実現します。

エネルギー貯蔵分野でバッテリーエミュレーションに取り組むキーサイトのエンジニア
エネルギー貯蔵分野でバッテリーのサイクル試験に取り組むキーサイトのエンジニア

ユースケース2:エネルギー貯蔵におけるバッテリーサイクリング

バッテリーサイクリングを通じて、長期的なエネルギー貯蔵性能と安全性を評価する 

実際のバッテリーで長期の充放電サイクルを実行することは、時間がかかり、コストが高く、拡張が困難です。当社の回生型電源は、バッテリーパックの頻繁な交換や熱管理の負担なしに、長時間のサイクルルーチンを自動化し、劣化挙動を監視し、回収したエネルギーをグリッドに戻すことを可能にします。

個別パック向けに6 kWまたは12 kWユニットから開始し、複数のチャネルにわたるフルシステムサイクリング向けに192 kWまで拡張できます。これにより、すべての長時間テストにおいて、スループットの向上、設置面積の削減、およびエネルギーコストの削減が実現します。

ウェビナー: 高電力試験における落とし穴の回避

高電力検証における5つの最も一般的な間違いと、それらを回避するための実証済みの戦略をご紹介します。

クイックモデル選定ガイド

どこから始めればよいかお困りですか?

高出力検証ラックを構築する場合でも、共有ラボ環境でスペースの制約がある場合でも、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを迅速に見つけられます。

ユースケース推奨モデル理由
耐久性試験のためのバッテリーサイクルRP5900 シリーズ 直流電源 または
EL4900 シリーズ 電子負荷装置
RP5900は充放電サイクルを実現し、EL4900はエネルギー回生による放電テストをサポートします
インバータ検証におけるBESSのエミュレーションRP5900 シリーズ 直流電源
回生型電源は、SoC範囲全体にわたる動的なバッテリー挙動をシミュレートします。
系統連系型BESSの挙動シミュレーションRP5900 シリーズ 直流電源
1台あたり最大1500 Vまたは1020 Aをサポート。並列接続時は最大192 kW
テストエネルギーと冷却負荷の削減RP5900シリーズ電源および
EL4900シリーズ電子負荷
回生動作はエネルギーをグリッドに戻し、ラボの電力と冷却コストを削減します。
ラボまたはラックのスペースが限られているDP5700 シリーズ 直流電源
狭いベンチやデータセンターラック向けのコンパクトなフォームファクタ
基本的なDC電力供給 (非回生型)DP5700 または DP5800 シリーズ 直流電源
大電流、プログラマブルDC電源 (回生機能なし) — よりシンプルなセットアップに最適

製品を見る

キーサイトの新しい高出力ATEシステム電源は、サブミリ秒の精度、回生効率、およびシームレスな自動化を提供します。

DP5700シリーズ 高密度電源

  • 1.5 kW – 7.5 kW
  • 最大電圧:1500 V
  • 最大電流:500 A
  • ハーフラック幅および1Uサイズで提供
  • リムーバブルSDメモリにより、データは機密性を維持します

DP5800 シリーズ 高密度直流安定化電源

  • 10.2 kW – 12 kW
  • 最大電圧:1500 V
  • 最大電流:1020 A
  • 2Uサイズで提供
  • オートレンジ出力により、1台でより多くの電圧と電流の組み合わせを提供

RP5900シリーズ回生電源

  • 1.7 kW – 12 kW
  • 最大電圧:1500 V
  • 最大電流:1020 A
  • 1Uおよび2Uサイズで提供
  • 最大95%のエネルギーをグリッドに回生する双方向電源供給

EL4900シリーズ回生型電子負荷

  • 1.2 kW – 12 kW
  • 最大電圧:1500 V
  • 最大電流:720 A
  • 1Uおよび2Uサイズで提供
  • 最大95%のエネルギーをグリッドに回生する双方向電力吸収

妥協のないパワー

性能やプログラマビリティを犠牲にすることなく、マルチキロワットデバイスをより少ないスペースで迅速に検証します。

高電力ATEシステム電源NPI

検証サイクルを短縮したいとお考えですか?