パワーテストを変革する3つの新しい高密度パワーシリーズをご紹介

ホワイトペーパー:高出力テストにおける隠れた妥協の排除

高出力検証において、精度と速度、安全性と拡張性、あるいはコストと忠実度の間で妥協する必要はありません。スループットを向上させ、リスクを軽減し、確信を持ってスケールアップするための実践的な戦略をご紹介します。

パワーテストを再定義

テストの方法を変革する時が来ました。

限られたスペースでより多くのことを
同じ設置面積でより多くのチャンネルを収容します。

無駄を効率に変換
余剰電力をグリッドに回生します。

自動化により検証を迅速化
スクリプトなしで実環境条件をエミュレートし、ワークフローを効率化します。

ウェビナー:高密度パワーテストにおける落とし穴を回避する

5つの一般的な高電力検証における間違いと、正確で信頼性の高い結果を保証する方法について学びます。

製品を見る

DP5700シリーズ 高密度電源

  • 1.5 kW – 7.5 kW
  • 最大電圧:1500 V
  • 最大電流:500 A
  • ハーフラック幅および1Uサイズで提供
  • リムーバブルSDメモリにより、データは機密性を維持します

DP5800 シリーズ 高密度直流安定化電源

  • 10.2 kW – 12 kW
  • 最大電圧:1500 V
  • 最大電流:1020 A
  • 2Uサイズで提供
  • オートレンジ出力により、1台でより多くの電圧と電流の組み合わせを提供

RP5900シリーズ回生電源

  • 1.7 kW – 12 kW
  • 最大電圧:1500 V
  • 最大電流:1020 A
  • 1Uおよび2Uサイズで提供
  • 最大95%のエネルギーをグリッドに回生する双方向電源供給

EL4900シリーズ回生型電子負荷

  • 1.2 kW – 12 kW
  • 最大電圧:1500 V
  • 最大電流:720 A
  • 1Uおよび2Uサイズで提供
  • 最大95%のエネルギーをグリッドに回生する双方向電力吸収

業界アプリケーションを探索する

航空宇宙・防衛におけるパワーテスト

実際の軌道条件における衛星プログラムでの電力システムとペイロードの検証の複雑さに、当社のソリューションがどのように対処するかをご覧ください。

衛星パワーテストアプリケーション >

エネルギー貯蔵システム向けパワーテスト

バッテリーエネルギー貯蔵システムのテストには、充放電サイクルを待つことが伴い、時間とエネルギーを浪費します。当社のソリューションがどのようにテストを合理化するかをご覧ください。

エネルギー貯蔵テスト・アプリケーション >

データセンターにおける電源テスト

固定負荷テスト設定は、エッジケースを見逃し、電力を浪費し、チームの作業を遅らせます。ライブインフラストラクチャなしで、実世界のデータセンターPSU検証を実現します。

データセンター電源テストアプリケーション >

ご要望、ご質問はございませんか。