実際の空間条件を正確にシミュレートするパワーテスト

衛星プログラムにおける電力システムとペイロードの検証は、単にテストケースに合格することだけではありません。それは、ミッション失敗の原因となりうるエッジ条件を再現することです。従来のテストベンチでは、航空宇宙・防衛 (A&D) 分野が要求する精度と再現性で、過渡現象、熱変動、軌道プロファイルを再現することはできません。

高電力ATEシステム電源NPI

実際の軌道条件下でテストを加速

当社の最新のATEシステム電源ソリューションは、高密度電源、回生型電子負荷、およびバッテリーエミュレーションソフトウェアを組み合わせており、エンジニアが打ち上げ、食、ペイロード運用全体でシステムがどのように動作するかを完全に制御できるようにします。

その結果は?テストサイクルが高速化され、熱フットプリントが低減し、衛星の電力性能に関するより深い洞察が得られます。

ユースケース1:衛星ペイロードテスト

ミッションクリティカルなペイロードシステムを、より迅速、安全、かつ絶対的な信頼性で検証します。

リップル、サージ、またはドロップアウトイベント下でのペイロードの動作を十分な精度で検証するのに苦労していませんか?サブミリ秒の過渡制御を備えた当社の高出力回生型電源と電子負荷を使用して、現実的な障害を注入し、システムがどのように真に応答するかを確認してください。

個々のサブシステムには2~6 kWのユニットから開始し、フルペイロード統合には12 kW以上に拡張できます。長時間の実行でも、再現性のある波形、クリーンな遷移、およびエネルギー回収が得られます。

衛星ペイロードテストに取り組むエンジニア
バッテリーエミュレーションに取り組むエンジニア

ユースケース2:衛星バッテリーエミュレーション

信頼性の高いミッショングレード衛星バッテリー試験

電力調整ユニット (PCU) は、単に電力を調整するだけではありません。バッテリーの挙動が予測不能になった際の最後の防衛線となります。充電状態 (SoC) のドリフト、軌道上の温度変動、食遷移といった実世界の条件に対するPCUの応答を検証する場合、物理的なバッテリーは、現実性よりも多くのリスクをもたらします。

代わりに、当社の高出力回生型DC電源でこれらのプロファイルをエミュレートしてください。安全で再現性があり、ミリ秒単位でプログラム可能です。サブシステムレベルのテストには4~12kWユニットを使用し、高忠実度で熱オーバーヘッドなしのフルミッション検証には拡張してください。

最適なATE電源セットアップの検索

バッテリーシステム、衛星用電源、レーダー、アビオニクス、軍事用電子機器向けに推奨される電源テストソリューションをご覧ください。検証要件に最も適した電源および負荷をすばやく特定できます。

高電力ATEシステム電源NPI

クイックモデル選定ガイド

どこから始めればよいかお困りですか?

バッテリーの動作シミュレーション、ペイロードの堅牢性検証、またはスペースが限られたラボでの作業のいずれであっても、航空宇宙および防衛のパワーテストアプリケーションに適切なプログラマブル電源または回生型電子負荷を迅速に適合させます。

ユースケース推奨モデル理由
PCU試験用バッテリーエミュレーションRP5900 シリーズ 直流電源
回生型電源は、動的なSoCシフト、日食/月食遷移をシミュレートします。
ペイロードサブシステムの負荷エミュレーションEL4900 シリーズ 電子負荷装置
回生型電子負荷は、リップル、ドロップアウト、およびサージテスト中に電力をシンクします。
高電圧または高電力シミュレーション

DP5800 シリーズ 直流電源(ソース専用テスト)、または

RP5900 シリーズ 直流電源(双方向テスト)

1台あたり最大1500 Vまたは1020 Aをサポート。並列接続時は最大192 kW
長時間サイクルとエネルギー再利用RP5900シリーズ電源および
EL4900シリーズ電子負荷
回生により、エネルギーの無駄とテストセルの冷却オーバーヘッドが削減されます。
コンパクトなテストベンチまたは狭いラック空間DP5700 シリーズ 直流電源
サテライトラボや狭いATEベイに最適な設置面積
基本的なDC電力供給 (非回生型)DP5700 または DP5800 シリーズ 直流電源
大電流、費用対効果の高いシングル出力DC電源

まだお決まりではありませんか?

マルチkWの検証要件についてキーサイトにお問い合わせください。

ウェビナー: 高電力試験における落とし穴の回避

高電力検証における5つの最も一般的な間違いと、それらを回避するための実証済みの戦略をご紹介します。

製品を見る

キーサイトの新しい高出力ATEシステム電源は、サブミリ秒の精度、回生効率、およびシームレスな自動化を提供します。

DP5700シリーズ 高密度電源

  • 1.5 kW – 7.5 kW
  • 最大電圧:1500 V
  • 最大電流:500 A
  • ハーフラック幅および1Uサイズで提供
  • リムーバブルSDメモリにより、データは機密性を維持します

DP5800 シリーズ 高密度直流安定化電源

  • 10.2 kW – 12 kW
  • 最大電圧:1500 V
  • 最大電流:1020 A
  • 2Uサイズで提供
  • オートレンジ出力により、1台でより多くの電圧と電流の組み合わせを提供

RP5900シリーズ回生電源

  • 1.7 kW – 12 kW
  • 最大電圧:1500 V
  • 最大電流:1020 A
  • 1Uおよび2Uサイズで提供
  • 最大95%のエネルギーをグリッドに回生する双方向電源供給

EL4900シリーズ回生型電子負荷

  • 1.2 kW – 12 kW
  • 最大電圧:1500 V
  • 最大電流:720 A
  • 1Uおよび2Uサイズで提供
  • 最大95%のエネルギーをグリッドに回生する双方向電力吸収

ミッションクリティカルなテストシステムに確かな電源を

ラックのスペースを最大化し、効率を向上させ、大電力テストシステムの設計を簡素化する高密度電源ソリューションをご紹介します。

高電力ATEシステム電源NPI

衛星電源システムの検証を加速する準備はできていますか?