Leistungstests, die reale Weltraumbedingungen präzise simulieren

Bei der Validierung von Antriebssystemen und Nutzlasten in Satellitenprogrammen geht es nicht nur darum, Testfälle zu bestehen. Es geht darum , Randbedingungen nachzubilden, die zum Scheitern der Mission führen könnten . Herkömmliche Prüfstände können Transienten, thermische Verschiebungen oder Orbitalprofile nicht mit der Präzision und Wiederholbarkeit nachbilden, die in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung (A&D) erforderlich ist.

Hochleistungs-ATE-Systemnetzteile NPI

Beschleunigen Sie Tests mit realen Orbitalbedingungen

Unsere neuesten ATE-Systemstromversorgungslösungen kombinieren hochdichte Stromversorgungen, regenerative elektronische Lasten und Batterieemulationssoftware, um Ingenieuren die vollständige Kontrolle über das Verhalten der Systeme bei Start-, Sonnenfinsternis- und Nutzlastvorgängen zu geben.

Das Ergebnis? Schnellere Testzyklen, geringerer Wärmeabdruck und tiefere Einblicke in die Leistungsfähigkeit von Satelliten.

Anwendungsfall 1: Testen der Satellitennutzlast

Validieren Sie unternehmenskritische Nutzlastsysteme schneller, sicherer und mit absoluter Zuverlässigkeit

Sie haben Schwierigkeiten, das Nutzlastverhalten bei Welligkeit, Spannungsspitzen oder Spannungsausfällen präzise genug zu validieren? Nutzen Sie unsere leistungsstarken regenerativen Stromversorgungen und elektronischen Lasten mit Transientensteuerung im Sub-Millisekunden-Bereich, um realistische Fehler einzuspeisen und zu sehen, wie Ihr System tatsächlich reagiert.

Beginnen Sie mit 2 bis 6 kW-Einheiten für einzelne Subsysteme oder skalieren Sie auf über 12 kW für die vollständige Nutzlastintegration. Sie erhalten wiederholbare Wellenformen, saubere Übergänge und Energierückgewinnung bei Langzeitläufen.

Ingenieur bei der Prüfung der Satellitennutzlast
Ingenieure arbeiten an der Batterieemulation

Anwendungsfall 2: Satellitenbatterie-Emulation

Sichere Missionstauglichkeitstests für Satellitenbatterien

Power Conditioning Units (PCUs) regeln nicht nur die Leistung; sie sind die letzte Verteidigungslinie, wenn das Batterieverhalten unvorhersehbar wird. Wenn Sie die Reaktion der PCU auf reale Bedingungen wie Ladezustandsdrift (SoC), orbitale Temperaturschwankungen oder Sonnenfinsternisübergänge validieren, bergen physische Batterien mehr Risiken als Realismus.

Emulieren Sie diese Profile stattdessen mit unseren leistungsstarken regenerativen Gleichstromversorgungen: sicher, wiederholbar und auf die Millisekunde genau programmierbar. Verwenden Sie Einheiten von 4 bis 12 kW für Tests auf Subsystemebene oder skalieren Sie sie für die Validierung der gesamten Mission mit hoher Wiedergabetreue und ohne thermischen Overhead.

Die richtige ATE-Stromversorgungskonfiguration finden

Entdecken Sie empfohlene Lösungen für Leistungstests von Batteriesystemen, Satellitenstromversorgungen, Radaranlagen, Avionik und militärischer Elektronik. Finden Sie schnell die Stromversorgungen und Lasten, die Ihre Validierungsanforderungen optimal erfüllen.

Hochleistungs-ATE-Systemnetzteile NPI

Kurzanleitung zur Modellauswahl

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?

Ordnen Sie Ihrer Leistungstestanwendung für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigung schnell die richtige programmierbare Quelle oder regenerative E-Last zu – ganz gleich, ob Sie das Batterieverhalten simulieren, die Robustheit der Nutzlast validieren oder in Laboren mit begrenztem Platzangebot arbeiten.

AnwendungsfallEmpfohlene ModelleWarum
Batterieemulation für PCU-TestsNetzteile der Serie RP5900
Regenerative Quelle simuliert dynamische SoC-Verschiebungen und Sonnenfinsternis-Übergänge
Emulation der NutzlastsubsystemlastElektronische Lasten der Serie EL4900
Regenerative elektronische Last senkt den Strom während Welligkeits-, Dropout- und Stoßspannungstests
Hochspannungs- bzw. Hochleistungssimulation

Netzteile der Serie DP5800 (nur Quellprüfung) oder

Netzteile der Serie RP5900 (bidirektionale Prüfung)

Unterstützt bis zu 1500 V oder 1020 A pro Einheit; bis zu 192 kW parallel
Langzeit-Zyklus und EnergiewiederverwendungNetzteile der RP5900-Serie und
Elektronische Lasten der Serie EL4900
Durch die Regeneration wird Energieverschwendung reduziert und der Kühlaufwand für die Testzelle verringert
Kompakte Prüfstände oder beengte Rack-PlatzverhältnisseNetzteile der Serie DP5700
Ideale Stellfläche für Satellitenlabore oder enge ATE-Schächte
Grundlegende Gleichstromversorgung (nicht regenerativ)Netzteile der Serien DP5700 oder DP5800
Kostengünstige DC-Stromversorgung mit hohem Strombedarf und Einzelausgang

Immer noch unsicher?

Besprechen Sie mit Keysight Ihre Validierungsanforderungen im Multi-Kilowatt-Bereich.

Webinar: Fallstricke bei Hochleistungstests vermeiden

Entdecken Sie die fünf häufigsten Fehler bei der Validierung von Hochleistungsdaten und bewährte Strategien, um diese zu vermeiden.

Produkte erforschen

Die neuen Hochleistungs-ATE-Systemversorgungen von Keysight bieten eine Genauigkeit von unter einer Millisekunde, regenerative Effizienz und nahtlose Automatisierung.

Netzteile mit hoher Dichte der Serie DP5700

  • 1,5 kW – 7,5 kW
  • Maximale Spannung: 1500 V
  • Maximalstrom: 500 A
  • Verfügbar in halber Rackbreite und 1U-Größe
  • Herausnehmbarer SD-Speicher sorgt dafür, dass die Daten geheim bleiben

Hochleistungsnetzteile der Serie DP5800

  • 10,2 kW – 12 kW
  • Maximale Spannung: 1500 V
  • Maximalstrom: 1020 A
  • Erhältlich in 2U-Größen
  • Die automatische Bereichswahl am Ausgang ermöglicht mehr Spannungs- und Stromkombinationen in einem einzigen Gerät.

Regenerative Stromversorgungen der Serie RP5900

  • 1,7 kW – 12 kW
  • Maximale Spannung: 1500 V
  • Maximalstrom: 1020 A
  • Verfügbar in den Größen 1U und 2U
  • Bidirektionale Stromerzeugung mit bis zu 95 % Energierückspeisung ins Netz

Regenerative elektronische Lasten der Serie EL4900

  • 1,2 kW – 12 kW
  • Maximale Spannung: 1500 V
  • Maximalstrom: 720 A
  • Verfügbar in den Größen 1U und 2U
  • Bidirektionale Stromaufnahme mit bis zu 95 % Energierückspeisung ins Netz

Führen Sie unternehmenskritische Testsysteme zuverlässig mit Strom.

Entdecken Sie hochdichte Stromversorgungslösungen, die helfen, den Rackplatz optimal zu nutzen, die Effizienz zu verbessern und die Entwicklung von Hochleistungstestsystemen zu vereinfachen.

Hochleistungs-ATE-Systemnetzteile NPI

Sind Sie bereit, die Validierung von Satellitenstromversorgungssystemen zu beschleunigen?