Teste de energia que simula com precisão as condições reais do espaço

A validação de sistemas de energia e cargas úteis em programas de satélites não se trata apenas de passar nos casos de teste. Trata-se de recriar condições extremas que poderiam causar falhas na missão. As bancadas de teste tradicionais não conseguem reproduzir transientes, mudanças térmicas ou perfis orbitais com a precisão e a repetibilidade exigidas pelo setor aeroespacial e de defesa (A&D).

Fontes de alimentação de sistema ATE de alta potência NPI

Acelere os testes com condições orbitais reais

Nossas mais recentes soluções de energia para sistemas ATE combinam fontes de alimentação de alta densidade, cargas eletrônicas regenerativas e software de emulação de bateria para oferecer aos engenheiros controle total sobre como os sistemas se comportam nas operações de lançamento, eclipse e carga útil.

O resultado? Ciclos de teste mais rápidos, menor impacto térmico e uma visão mais profunda do desempenho de energia do satélite.

Caso de uso 1: teste de carga útil de satélite

Valide sistemas de carga útil de missão crítica de forma mais rápida, segura e com absoluta confiança

Está tendo dificuldades para validar o comportamento da carga útil em eventos de ondulação, surto ou queda com precisão suficiente? Use nossas fontes de alimentação regenerativas de alta potência e cargas eletrônicas com controle de transientes abaixo de milissegundos para injetar falhas realistas e ver como o seu sistema realmente responde.

Comece com unidades de 2 a 6 kW para subsistemas individuais ou aumente para mais de 12 kW para integração total da carga útil. Você obterá formas de onda repetíveis, transições limpas e recuperação de energia em operações de longa duração.

Engenheiro trabalhando em testes de carga útil de satélite
Engenheiros trabalhando na emulação de bateria

Caso de Uso 2: Emulação de Bateria de Satélite

Teste seguro de baterias de satélites em nível de missão

As unidades de condicionamento de energia (PCUs) não regulam apenas a energia; elas são a última linha de defesa quando o comportamento da bateria se torna imprevisível. Se estiver validando a resposta da PCU às condições do mundo real, como desvio do estado de carga (SoC), oscilações de temperatura orbital ou transições de eclipse, as baterias físicas apresentam mais riscos do que realismo.

Em vez disso, emule esses perfis com nossas fontes de alimentação CC regenerativas de alta potência: seguras, repetíveis e programáveis até o milésimo de segundo. Use unidades de 4 a 12 kW para testes em nível de subsistema ou aumente a escala para validação de missão completa com alta fidelidade e zero de sobrecarga térmica.

Encontre a configuração de alimentação ATE ideal

Conheça as soluções recomendadas para testes de potência em sistemas de baterias, energia para satélites, radares, aviônica e eletrônica militar. Identifique rapidamente as fontes de alimentação e as cargas que melhor atendem aos seus requisitos de validação.

Fontes de alimentação de sistema ATE de alta potência NPI

Guia rápido de seleção de modelos

Não sabe por onde começar?

Combine rapidamente o seu aplicativo de teste de energia aeroespacial e de defesa com a fonte programável ou carga regenerativa certa, quer esteja simulando o comportamento da bateria, validando a robustez da carga útil ou trabalhando em laboratórios com restrições espaciais.

Caso de usoModelos recomendadosPor que
Emulação de bateria para teste de PCUFontes de alimentação da série RP5900:
Modelos de 4 kW a 12 kW
Fonte regenerativa simula mudanças dinâmicas de SoC, transições sol-eclipse
Emulação de carga do subsistema de carga útilCargas eletrônicas da série EL4900:
Modelos de 2 kW a 6 kW
A carga eletrônica regenerativa consome energia durante os testes de ondulação, queda e surto
Simulação de alta tensão ou alta potênciaFontes de alimentação da série RP5900:
unidades em paralelo de até 192 kW
Suporta até 800 V / 240 A por unidade; escalável para cargas completas do sistema
Ciclo de longa duração e reutilização de energiaFontes de alimentação da série RP5900 e
Cargas eletrônicas da série EL4900
A regeneração reduz o desperdício de energia e a sobrecarga de resfriamento da célula de teste
Bancadas de teste compactas ou espaço apertado no rackFontes de alimentação da série DP5700:
Modelos de 1,5 kW
Espaço ideal para laboratórios satélites ou baias estreitas de ATE
Fonte de alimentação CC básica (não regenerativa)Fontes de alimentação da série DP5700:
Modelos de 1,5 kW, 3,4 kW ou 5 kW
Fonte CC de saída única econômica e de alta corrente

Ainda está em dúvida?

Converse com a Keysight sobre suas necessidades de validação na faixa de vários quilowatts.

Webinar: Evitando armadilhas em testes de alta potência

Descubra os cinco erros mais comuns na validação de alto poder e as estratégias comprovadas para evitá-los.

Explorar produtos

Os novos suprimentos de sistema ATE de alta potência da Keysight oferecem precisão abaixo de milissegundos, eficiência regenerativa e automação contínua.

Fontes de alimentação CC do sistema ATE da Expert

  • 1,5 kW, 3,4 kW, 5 kW
  • Tensão máxima: 600 V
  • Corrente máxima: 500 A
  • Disponível em tamanhos de meio rack e 1U
  • A memória SD removível garante que os dados permaneçam confidenciais

Fontes de alimentação CC do sistema ATE da Expert

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • Tensão máxima: 800 V
  • Corrente máxima: 240 A
  • Disponível nos tamanhos 1U e 2U
  • Fonte de alimentação bidirecional com até 95% de energia devolvida à rede

Cargas eletrônicas regenerativas ATE DC

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • Tensão máxima: 800 V
  • Corrente máxima: 240 A
  • Disponível nos tamanhos 1U e 2U
  • Dissipação de energia bidirecional com até 95% da energia devolvida à rede

Utilize sistemas de teste de missão crítica com confiança

Descubra soluções de alimentação de alta densidade que ajudam a maximizar o espaço no rack, melhorar a eficiência e simplificar o projeto de sistemas de teste de alta potência.

Fontes de alimentação de sistema ATE de alta potência NPI

Pronto para acelerar a validação do sistema de energia via satélite?