Pruebas de potencia que simulan con precisión las condiciones reales del espacio

Validar los sistemas de alimentación y las cargas útiles de los programas de satélites no consiste sólo en superar las pruebas. Se trata de recrear las condiciones extremas que podrían provocar un fallo de la misión. Los bancos de pruebas tradicionales no pueden reproducir transitorios, cambios térmicos o perfiles orbitales con la precisión y repetibilidad que exige el sector aeroespacial y de defensa.

Fuentes de alimentación para sistemas ATE de alta potencia NPI

Acelerar las pruebas con condiciones orbitales reales

Nuestras últimas soluciones de alimentación de sistemas ATE combinan fuentes de alimentación de alta densidad, cargas electrónicas regenerativas y software de emulación de baterías para ofrecer a los ingenieros un control total sobre el comportamiento de los sistemas en las operaciones de lanzamiento, eclipse y carga útil.

¿Cuál es el resultado? Ciclos de prueba más rápidos, menor huella térmica y mayor conocimiento del rendimiento energético de los satélites.

Caso práctico 1: Pruebas de carga útil de satélites

Valide sistemas de carga útil de misión crítica de forma más rápida, segura y con absoluta confianza

¿Tiene dificultades para validar con suficiente precisión el comportamiento de la carga útil ante eventos de ondulación, sobretensión o caída? Utilice nuestras fuentes de alimentación regenerativas de alta potencia y cargas electrónicas con control de transitorios por debajo del milisegundo para inyectar fallos realistas y ver cómo responde realmente su sistema.

Empiece con unidades de 2 a 6 kW para subsistemas individuales, o escale hasta 12 kW+ para la integración completa de la carga útil. Obtendrá formas de onda repetibles, transiciones limpias y recuperación de energía en carreras de larga duración.

Ingeniero trabajando en pruebas de carga útil de satélites
Los ingenieros trabajan en la emulación de baterías

Caso de Uso 2: Emulación de Baterías de Satélites

Pruebas seguras de baterías de satélites para misiones

Las unidades de acondicionamiento de potencia (PCU) no sólo regulan la potencia, sino que son la última línea de defensa cuando el comportamiento de la batería se vuelve impredecible. Si está validando la respuesta de la PCU a condiciones del mundo real como la deriva del estado de carga (SoC), los cambios de temperatura orbital o las transiciones de eclipse, las baterías físicas introducen más riesgo que realismo.

En su lugar, emule estos perfiles con nuestras fuentes de alimentación de CC regenerativa de alta potencia: seguras, repetibles y programables al milisegundo. Utilice unidades de 4 a 12 kW para pruebas a nivel de subsistema, o amplíelas para la validación de misiones completas con alta fidelidad y sin sobrecarga térmica.

Encuentra la configuración de alimentación ATE adecuada

Descubre las soluciones recomendadas para pruebas de potencia en sistemas de baterías, alimentación de satélites, radares, aviónica y electrónica militar. Identifica rápidamente las fuentes de alimentación y las cargas que mejor se adaptan a tus requisitos de validación.

Fuentes de alimentación para sistemas ATE de alta potencia NPI

Guía rápida de selección de modelos

¿No sabe por dónde empezar?

Combine rápidamente su aplicación de pruebas de potencia aeroespacial y de defensa con la fuente programable o carga regenerativa adecuada, tanto si simula el comportamiento de la batería como si valida la robustez de la carga útil o trabaja en laboratorios con limitaciones espaciales.

Caso prácticoModelos recomendadosPor qué
Emulación de batería para pruebas de PCUFuentes de alimentación de la serie RP5900:
Modelos de 4 kW a 12 kW
La fuente regenerativa simula los cambios dinámicos del SoC y las transiciones sol-eclipse
Emulación de carga del subsistema de carga útilCargas electrónicas de la serie EL4900:
Modelos de 2 kW a 6 kW
La carga electrónica regenerativa absorbe energía durante las pruebas de ondulación, caída y sobretensión.
Simulación de alta tensión o alta potenciaFuentes de alimentación de la serie RP5900:
Unidades en paralelo de hasta 192 kW
Soporta hasta 800 V / 240 A por unidad; escalable a cargas de sistema completas
Ciclos de larga duración y reutilización de la energíaFuentes de alimentación de la serie RP5900 y
Cargas electrónicas de la serie EL4900
La regeneración reduce el derroche de energía y la sobrecarga de refrigeración de la célula de ensayo
Bancos de pruebas compactos o espacios reducidosFuentes de alimentación de la serie DP5700:
Modelos de 1,5 kW
Tamaño ideal para laboratorios satélite o naves ATE estrechas
Alimentación básica de CC (no regenerativa)Fuentes de alimentación de la serie DP5700:
Modelos de 1,5 kW, 3,4 kW o 5 kW
Alimentación de CC de salida única, rentable y de alta corriente

¿Aún tienes dudas?

Consulte con Keysight cuáles son sus necesidades de validación de varios kilovatios.

Seminario web: Evitar errores en las pruebas de alta potencia

Descubra los cinco errores más comunes en la validación de alta potencia y las estrategias probadas para evitarlos.

Explorer productos

Las nuevas fuentes de alimentación de alta potencia para sistemas ATE de Keysight ofrecen precisión por debajo del milisegundo, eficiencia regenerativa y automatización sin fisuras.

Expert Fuentes de alimentación de corriente continua del sistema ATE

  • 1,5 kW, 3,4 kW, 5 kW
  • Tensión máxima: 600 V
  • Corriente máxima: 500 A
  • Disponible en tamaños de medio rack y 1U
  • La memoria SD extraíble garantiza que los datos permanezcan clasificados

Expert Fuentes de alimentación de corriente continua del sistema ATE

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • Tensión máxima: 800 V
  • Corriente máxima: 240 A
  • Disponible en tamaños 1U y 2U
  • Suministro bidireccional de energía con hasta un 95% de devolución a la red.

Cargas electrónicas regenerativas de corriente continua de ATE

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • Tensión máxima: 800 V
  • Corriente máxima: 240 A
  • Disponible en tamaños 1U y 2U
  • Disipación bidireccional de energía, con hasta un 95% de energía devuelta a la red.

Sistemas de pruebas de misión crítica con total confianza

Descubre soluciones de alimentación de alta densidad que ayudan a aprovechar al máximo el espacio en el rack, mejorar la eficiencia y simplificar el diseño de sistemas de pruebas de alta potencia.

Fuentes de alimentación para sistemas ATE de alta potencia NPI

¿Está listo para acelerar la validación de sistemas de alimentación por satélite?