무엇을 찾고 있습니까?
항공우주 및 방위 분야의 고전력 테스트
발사, 일식 및 페이로드 작동 전반에 걸쳐 실제 궤도 조건으로 테스트를 가속화하십시오.
실제 공간 조건을 정확하게 시뮬레이션하는 전력 테스트
위성 프로그램에서 전력 시스템 및 페이로드를 검증하는 것은 단순히 테스트 케이스를 통과하는 것 이상입니다. 이는 임무 실패를 유발할 수 있는 극한 조건을 재현하는 것입니다. 기존의 테스트 벤치는 항공우주 및 방위(A&D) 산업이 요구하는 정밀도와 반복성으로 과도 현상, 열 변화 또는 궤도 프로파일을 재현할 수 없습니다.
실제 궤도 조건으로 테스트를 가속화하십시오.
당사의 최신 ATE 시스템 전력 솔루션은 고밀도 전원 공급 장치, 재생형 전자 부하 및 배터리 에뮬레이션 소프트웨어를 결합하여 엔지니어가 발사, 일식 및 페이로드 작동 전반에 걸쳐 시스템이 어떻게 동작하는지 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다.
그 결과는? 더 빠른 테스트 주기, 더 낮은 열 발자국, 위성 전력 성능에 대한 더 깊은 통찰력.
사용 사례 1: 위성 페이로드 테스트
미션 크리티컬 페이로드 시스템을 더 빠르고 안전하며 완벽한 신뢰성으로 검증
리플, 서지 또는 드롭아웃 이벤트에서 충분한 정밀도로 페이로드 동작을 검증하는 데 어려움을 겪고 계십니까? 서브 밀리초 과도 제어 기능을 갖춘 당사의 고전력 재생형 전원 공급 장치 및 전자 부하를 사용하여 실제 결함을 주입하고 시스템이 실제로 어떻게 반응하는지 확인하십시오.
개별 서브시스템용 2~6kW 장치로 시작하거나, 전체 페이로드 통합을 위해 12kW 이상으로 확장하십시오. 반복 가능한 파형, 깨끗한 전환 및 장시간 실행 시 에너지 회수 기능을 얻을 수 있습니다.
사용 사례 2: 위성 배터리 에뮬레이션
보안 미션 등급 위성 배터리 테스트
전력 조절 장치(PCU)는 단순히 전력을 조절하는 것이 아닙니다. 배터리 동작이 예측 불가능해질 때 최후의 방어선 역할을 합니다. 충전 상태(SoC) 드리프트, 궤도 온도 변화 또는 일식 전환과 같은 실제 조건에 대한 PCU 응답을 검증할 때, 물리적 배터리는 현실성보다 더 많은 위험을 초래합니다.
적합한 ATE 전원 구성 찾기
배터리 시스템, 위성 전력, 레이더, 항공전자, 군사 전자 장치를 위한 권장 전력 테스트 솔루션을 살펴보십시오. 검증 요구사항에 가장 잘 맞는 전원 공급기와 부하를 신속하게 식별할 수 있습니다.
빠른 모델 선택 가이드
어디서 시작해야 할지 확실하지 않으십니까?
배터리 동작을 시뮬레이션하거나 페이로드 견고성을 검증하거나 공간 제약이 있는 연구실에서 작업하는 경우에도 항공우주 및 방위 전력 테스트 애플리케이션에 적합한 프로그래밍 가능한 소스 또는 회생 전자 부하를 신속하게 매칭하십시오.
| 사용 사례 | 권장 모델 | 이유 |
| PCU 테스트를 위한 배터리 에뮬레이션 | RP5900 Series Power Supplies | 회생 소스는 동적 SoC 변화, 일출-일몰 전환을 시뮬레이션합니다 |
| 페이로드 서브시스템 부하 에뮬레이션 | EL4900 시리즈 전자 부하 | 회생형 전자 부하는 리플, 드롭아웃 및 서지 테스트 중에 전력을 흡수합니다. |
| 고전압 또는 고전력 시뮬레이션 | DP5800 시리즈 전원 공급기 (소스 전용 테스트), 또는 RP5900 시리즈 전원 공급기 (양방향 테스트) | Supports up to 1500 V or 1020 A per unit; up to 192 kW in parallel |
| 장시간 사이클링 및 에너지 재사용 | RP5900 시리즈 전원 공급 장치 및 EL4900 시리즈 전자 부하 | 회생은 에너지 낭비와 테스트 셀 냉각 오버헤드를 줄입니다. |
| 소형 테스트 벤치 또는 협소한 랙 공간 | DP5700 Series Power Supplies | 위성 연구실 또는 협소한 ATE 베이를 위한 이상적인 설치 공간 |
| 기본 DC 전력 소싱(비회생형) | DP5700 or DP5800 Series Power Supplies | 고전류, 비용 효율적인 단일 출력 DC 전원 |
여전히 확실하지 않으십니까?
멀티킬로와트 검증 요구 사항에 대해 키사이트와 상의하십시오.
웨비나: 고전력 테스트의 함정 피하기
고전력 검증에서 가장 흔한 5가지 실수와 이를 방지하기 위한 검증된 전략을 살펴보십시오.
-
태양-일식 주기를 정확하게 시뮬레이션하는 것은 당사에게 미션 크리티컬합니다. 열 및 전력 부하 전환을 재현할 수 없다면, 시스템이 궤도에서 어떻게 작동하는지 기본적으로 추측하는 것입니다.
전력 시스템 아키텍트, 국방 위성 프로그램
-
“과도 현상, 과전압, 빠른 스위칭과 같은 에지 케이스에서 문제가 발생합니다. 우리는 비행 전에 간헐적인 고장을 포착할 만큼 충분한 충실도로 이를 재현하는 데 어려움을 겪었습니다.”
통합 리드, 우주선 전자 장치
-
실제 배터리는 부피가 크고 뜨거우며 몇 주 동안 사이클링하는 데 비용이 많이 듭니다. 안전 마진 내에서 유지하는 것만으로도 시간이 소요되며, 필요한 반복성을 얻지 못합니다.
배터리 테스트 관리자, 위성 프로그램
제품 살펴보기
키사이트의 새로운 고전력 ATE 시스템 전원 공급 장치는 밀리초 미만의 정확도, 회생 효율 및 원활한 자동화를 제공합니다.
DP5700 시리즈 고밀도 전원 공급 장치
- 1.5 kW – 7.5 kW
- 최대 전압: 1500 V
- 최대 전류: 500 A
- 하프 랙 너비 및 1U 크기로 제공됩니다.
- 탈착식 SD 메모리는 데이터의 기밀성을 유지합니다.
데이터시트 보기 >
DP5800 시리즈 고밀도 전원 공급기
- 10.2 kW – 12 kW
- 최대 전압: 1500 V
- 최대 전류: 1020 A
- 2U 크기로 제공
- 자동 레인지 출력으로 단일 유닛에서 더 다양한 전압 및 전류 조합 제공
데이터시트 보기 >
RP5900 시리즈 회생 전원 공급 장치
- 1.7 kW – 12 kW
- 최대 전압: 1500 V
- 최대 전류: 1020 A
- 1U 및 2U 크기로 제공됩니다.
- 최대 95%의 에너지를 그리드로 반환하는 양방향 전력 소싱
데이터시트 보기 >
EL4900 시리즈 회생 전자 부하
- 1.2 kW – 12 kW
- 최대 전압: 1500 V
- 최대 전류: 720 A
- 1U 및 2U 크기로 제공됩니다.
- 최대 95%의 에너지를 그리드로 반환하는 양방향 전력 싱킹
데이터시트 보기 >
신뢰할 수 있는 미션 크리티컬 테스트 시스템 전력 공급
랙 공간을 극대화하고, 효율성을 개선하며, 고전력 테스트 시스템 설계를 단순화하는 데 도움이 되는 고밀도 전력 솔루션을 만나보세요.
위성 전력 시스템 검증을 가속화할 준비가 되셨습니까?