精確模擬真實太空條件的電源測試

驗證衛星計畫中的電源系統和酬載,不僅僅是通過測試案例。更重要的是重現可能導致任務失敗的邊緣條件。傳統測試平台無法以航太與國防 (A&D) 所要求的精確度和可重複性,來複製暫態、熱位移或軌道剖面。

高功率 ATE 系統電源供應器 NPI

透過真實軌道條件加速測試

我們最新的 ATE 系統電源解決方案結合了高密度電源供應器、再生式電子負載和電池模擬軟體,讓工程師能夠完全控制系統在發射、日蝕和酬載操作期間的行為。

結果為何?更快的測試週期、更低的熱足跡,以及更深入地了解衛星電源效能。

使用案例 1:衛星酬載測試

更快、更安全且充滿絕對信心地驗證關鍵任務酬載系統

在漣波、浪湧或掉電活動下,是否難以精確驗證負載行為?使用我們的高功率再生電源與電子負載,憑藉亞毫秒級瞬態控制能力,注入真實故障情境,親眼見證系統的真實反應。

從適用於獨立子系統的 2 至 6 kW 裝置開始,或擴展至 12 kW 以上以進行完整酬載整合。您將在長時間運行中獲得可重複的波形、清晰的轉換和能量回收。

從事衛星酬載測試的工程師
從事電池模擬的工程師

使用案例 2:衛星電池模擬

確保任務級衛星電池測試安全

電源調節單元 (PCU) 不僅能調節電源,更是當電池行為變得不可預測時的最後一道防線。如果您正在驗證 PCU 對實際狀況的響應,例如充電狀態 (SoC) 漂移、軌道溫度波動或日食轉換,那麼實體電池帶來的風險遠大於其真實性。

取而代之的是,使用我們的高功率再生式直流電源供應器來模擬這些特性檔:安全、可重複且可精確到毫秒的程式化。使用 4 至 12 kW 的單元進行子系統級測試,或擴展規模以進行具備高傳真度且無熱耗損的全任務驗證。

尋找合適的 ATE 電源設定

探索適用於電池系統、衛星電源、雷達、航空電子設備和軍事電子設備的建議電源測試解決方案。快速找出最符合您驗證需求的電源供應器和負載。

高功率 ATE 系統電源供應器 NPI

快速型號選擇指南

不確定從何開始?

快速為您的航太與國防電源測試應用,選擇合適的可編程電源或再生電子負載 — 無論您是模擬電池行為、驗證酬載的穩固性,還是在空間受限的實驗室中工作。

應用案例推薦機型為何
用於 PCU 測試的電池模擬RP5900 系列電源供應器:
4 kW 至 12 kW 型號
再生式電源模擬動態 SoC 變化、日照-遮蔽轉換
有效酬載子系統負載模擬EL4900 系列電子負載:
2 kW 至 6 kW 型號
再生式電子負載可在漣波、壓降和突波測試期間吸收功率
高電壓或高功率模擬RP5900 系列電源供應器:
可並聯高達 192 kW 的機型
每個單元支援高達 800 V / 240 A;可擴充至完整系統負載
長時間循環和能源再利用RP5900 系列電源供應器與
EL4900 系列電子負載
再生可減少能源浪費和測試單元冷卻開銷
精巧型測試工作台或狹窄的機架空間DP5700 系列電源供應器:
1.5 kW 型號
適用於衛星實驗室或狹窄 ATE 測試槽的理想佔用空間
基礎直流電源供應 (非再生式)DP5700 系列電源供應器:
1.5 kW、3.4 kW 或 5 kW 型號
高電流、經濟實惠的單輸出直流電源供應器

仍有疑問?

與 Keysight 討論您的多瓩驗證需求。

線上研討會:避免高功率測試中的陷阱

探索高功率驗證中的五大常見錯誤,以及避免這些錯誤的實證策略。

探索產品

Keysight 的新型高功率 ATE 系統電源提供亞毫秒級的準確度、再生效率和無縫自動化。

專業級 ATE 系統直流電源供應器

  • 1.5 kW, 3.4 kW, 5 kW
  • 最大電壓:600 V
  • 最大電流:500 A
  • 提供半機架寬度和 1U 尺寸
  • 可拆卸式 SD 記憶體確保資料保持機密

專業級 ATE 系統直流電源供應器

  • 2 kW、4 kW、6 kW、12 kW
  • 最大電壓:800 V
  • 最大電流:240 A
  • 提供 1U 和 2U 尺寸
  • 雙向功率輸出,高達 95% 的能量回饋電網

ATE 直流再生式電子負載

  • 2 kW、4 kW、6 kW、12 kW
  • 最大電壓:800 V
  • 最大電流:240 A
  • 提供 1U 和 2U 尺寸
  • 雙向功率吸收,高達 95% 的能量回饋電網

充滿自信地為關鍵任務測試系統提供電源

探索高密度電源解決方案,有助於最大化機架空間、提高效率並簡化高功率測試系統設計。

高功率 ATE 系統電源供應器 NPI

準備好加速衛星電源系統驗證了嗎?