O que você está procurando?
Poder sem compromisso
Valide dispositivos de vários quilowatts mais rapidamente em menos espaço - sem sacrificar o desempenho ou a capacidade de programação.
Descubra três novas séries de potência de alta densidade que transformarão os testes de potência
White Paper: Os compromissos ocultos nos testes de alta potência
Os laboratórios de teste de alta potência geralmente trocam precisão por velocidade, segurança por escalabilidade ou custo por fidelidade. Descubra as cinco armadilhas mais comuns e as maneiras comprovadas de eliminá-las.
Redefinir o teste de potência
É hora de transformar a maneira como você testa.
Faça mais em menos espaço
Incorpore mais canais no mesmo espaço ocupado.
Transforme o desperdício em eficiência
Recicle o excesso de energia de volta para a rede elétrica.
Valide mais rapidamente com automação
Simule condições reais e otimize fluxos de trabalho sem a necessidade de scripts.
Webinar: Como evitar armadilhas em testes de potência em alta densidade
Conheça cinco erros comuns na validação de alta potência e saiba como garantir resultados precisos e confiáveis.
Explorar produtos
Fontes de alimentação de alta densidade da série DP5700
- 1,5 kW, 3,4 kW, 5 kW
- Tensão máxima: 600 V
- Corrente máxima: 500 A
- Disponível em tamanhos de meio rack e 1U
- A memória SD removível garante que os dados permaneçam confidenciais
Fontes de alimentação regenerativas da série RP5900
- 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
- Tensão máxima: 800 V
- Corrente máxima: 240 A
- Disponível nos tamanhos 1U e 2U
- Fonte de alimentação bidirecional com até 95% de energia devolvida à rede
Cargas eletrônicas regenerativas da série EL4900
- 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
- Tensão máxima: 800 V
- Corrente máxima: 240 A
- Disponível nos tamanhos 1U e 2U
- Dissipação de energia bidirecional com até 95% da energia devolvida à rede
Potente para seu rack
Automação sem código
Acelere os testes e reduza os ciclos de projeto com automação que não requer codificação. Registre e aplique curvas de descarga de bateria ao vivo para emular o desempenho de longo prazo em tempo real, mantendo a cobertura total do teste.
Testes compactos
Maximize a capacidade de teste sem aumentar sua área de cobertura. Nossas fontes de alimentação de sistema ATE de alta potência fornecem de 1,5 kW a 12 kW em apenas 1 a 3 unidades de rack, com opções de meio rack que oferecem mais potência em menos espaço.
Saída escalável de alta potência
Expanda seu sistema de teste à medida que as necessidades aumentam. Ao colocar as unidades em paralelo, nossas fontes de alimentação de sistemas ATE de alta potência fornecem até 192 kW, proporcionando o espaço necessário para as aplicações mais exigentes da atualidade.
Energia regenerativa
Reduza o desperdício de energia e diminua os custos com fontes de alimentação regenerativas e cargas eletrônicas. Esses modelos devolvem até 95% da energia à rede durante testes prolongados, como ciclos de bateria.
Explore os aplicativos do setor
Teste de energia no setor aeroespacial e de defesa
Veja como nossas soluções abordam a complexidade da validação de sistemas de energia e cargas úteis em programas de satélites com condições orbitais reais.
Teste de potência para sistemas de armazenamento de energia
O teste de sistemas de armazenamento de energia de baterias envolve a espera por ciclos de carga/descarga, o que desperdiça tempo e energia. Veja como nossas soluções simplificam os testes.
Teste de energia em data centers
As configurações de teste de carga fixa perdem casos extremos, desperdiçam energia e atrasam a sua equipe. Descubra a validação da PSU do data center do mundo real sem infraestrutura ativa.
Deseja ajuda ou tem dúvidas?