O que você está procurando?
Testes de alta potência em data centers
Acelere os testes com uma replicação precisa de cargas dinâmicas do servidor, transientes rápidos e surtos.
Teste de energia que simula com precisão cargas de servidor realistas
A validação das unidades de fonte de alimentação (PSUs) e dos retificadores não se trata apenas de verificar o fornecimento de energia. Trata-se de replicar cargas dinâmicas do servidor, capturar transientes raros e provar que o hardware pode sobreviver às condições do mundo real. As bancadas de teste legadas são insuficientes, desperdiçando energia, diminuindo o rendimento e deixando passar falhas que só aparecem em casos extremos de carga.
Acelere os testes em condições reais de carga do servidor
Nossas mais recentes fontes de alimentação programáveis e cargas eletrônicas regenerativas simulam transientes rápidos, surtos de inicialização e perfis de alta corrente vistos em arquiteturas de servidores modernos. Não há necessidade de racks ativos, cargas estáticas ou religação manual durante o teste.
O resultado? Validação mais rápida da PSU e do retificador, menor sobrecarga do laboratório e implementações de infraestrutura mais confiáveis.
Caso de uso 1: Validação das unidades de fonte de alimentação do servidor
Garantia de desempenho, estabilidade e eficiência em condições realistas
A validação de unidades de fonte de alimentação em condições reais de servidor exige mais do que cargas estáticas. Com fontes programáveis e eloads regenerativos, você pode simular transientes dinâmicos, picos de inicialização e eventos de failover sem sobrecarregar os racks ou queimar energia em excesso.
Comece com unidades de 1,5 a 3,4 kW para validação de fonte única ou aumente para mais de 6 kW para testes de redundância e eficiência. Você obterá perfis de carga repetíveis, ciclos mais rápidos e menor sobrecarga de energia e resfriamento.
Caso de uso 2: Simulação de um retificador de corrente contínua
Replique as cargas do mundo real para validar o desempenho do retificador
Os bancos de carga tradicionais são insuficientes para simular o comportamento dinâmico das cargas de servidores modernos. Com as cargas eletrônicas regenerativas, é possível reproduzir aumentos acentuados, fatores de crista elevados e transientes explosivos para ver como os retificadores respondem em condições reais.
Comece com uma unidade de 4 ou 6 kW para retificadores de médio porte, ou aumente para 12 kW ou unidades em paralelo para emulação completa em nível de rack - tudo com controle consistente e automação sincronizada. Você obterá validação mais rápida, transições limpas e recuperação de energia para ciclos de teste estendidos.
Webinar: Como evitar armadilhas em testes de potência em alta densidade
Conheça cinco erros comuns na validação de alta potência e saiba como garantir resultados precisos e confiáveis.
-
"Temos projetos que falham no campo e que passaram em nossos testes de legado. O elo perdido? Não estamos simulando perfis de carga reais. ... Estamos fazendo apenas cargas estáticas e verificações básicas de ondulação. Isso não é mais suficiente."
ENGENHEIRO DE TESTES, FORNECEDOR DE PSU DE SERVIDOR
-
"Preciso validar uma combinação de suprimentos de 2 kW, 3,4 kW e agora até de 6 kW. Se eu tiver que refazer a fiação do laboratório para cada teste, estou perdendo meio dia por unidade. Preciso de flexibilidade e automação, não de retrabalho manual."
ENGENHEIRO SÊNIOR, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE ENERGIA
-
"As antigas bancadas de teste eram como aquecedores de ambiente funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desde que mudamos para fontes regenerativas, nossas contas de refrigeração e energia caíram pela metade."
GERENTE DE INSTALAÇÕES, LABORATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA
Guia rápido de seleção de modelos
Não sabe por onde começar?
Encontre rapidamente o hardware de teste certo para o seu fluxo de trabalho, seja para validar PSUs autônomas, simular retificadores ou aumentar a escala para cargas no nível do rack em um laboratório com restrições de energia.
| Caso de uso | Modelos recomendados | Por que |
| PSU de servidor (1 a 3 kW) | Fontes de alimentação da série DP5700: Modelos de 1,5 kW ou 3,4 kW | Compacto, econômico e de alta corrente |
| Teste de eficiência da PSU com regeneração | Fontes de alimentação da série RP5900 e Cargas eletrônicas da série EL4900: Modelos de 2 kW a 6 kW | Regenerativo, eload + emparelhamento de fontes, fluxo de teste automatizado |
| Validação do retificador com cargas transitórias | Cargas eletrônicas da série EL4900 Modelos de 6 kW a 12 kW | Resposta dinâmica rápida, dimensionável |
| Simulação em nível de rack ou de alta tensão | Fontes de alimentação da série RP5900: unidades em paralelo de até 192 kW | Cobre todo o caminho de energia, até 800 V |
| Afundamento de carga e injeção de falhas | Cargas eletrônicas da série EL4900: Modelos de 2 kW a 6 kW | Cargas eletrônicas programáveis, regenerativas, ideais para testes de saída de PSU |
| Espaço com restrições de laboratório | Fontes de alimentação da série DP5700: Modelos de 1,5 kW | Adapta-se a racks estreitos, carrinhos ou bancadas compartilhadas |
Explorar produtos
Os novos suprimentos de sistema ATE de alta potência da Keysight oferecem precisão abaixo de milissegundos, eficiência regenerativa e automação contínua.
Fontes de alimentação de alta densidade da série DP5700
- 1,5 kW, 3,4 kW, 5 kW
- Tensão máxima: 600 V
- Corrente máxima: 500 A
- Disponível em tamanhos de meio rack e 1U
- A memória SD removível garante que os dados permaneçam confidenciais
Fontes de alimentação regenerativas da série RP5900
- 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
- Tensão máxima: 800 V
- Corrente máxima: 240 A
- Disponível nos tamanhos 1U e 2U
- Fonte de alimentação bidirecional com até 95% de energia devolvida à rede
Cargas eletrônicas regenerativas da série EL4900
- 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
- Tensão máxima: 800 V
- Corrente máxima: 240 A
- Disponível nos tamanhos 1U e 2U
- Dissipação de energia bidirecional com até 95% da energia devolvida à rede
Poder sem compromisso
Valide dispositivos de vários quilowatts mais rapidamente em menos espaço - sem sacrificar o desempenho ou a capacidade de programação.
Pronto para acelerar a validação da PSU e do retificador?