何をお探しですか?
データセンターにおける高電力テスト
動的なサーバー負荷、高速過渡現象、およびサージの正確な再現により、テストを加速します。
現実的なサーバー負荷を正確にシミュレートする電源テスト
電源ユニット(PSU)と整流器の検証は、単に電力供給をチェックするだけではありません。それは、動的なサーバー負荷を再現し、まれな過渡現象を捕捉し、ハードウェアが実世界の条件に耐えられることを証明することです。従来のテストベンチでは不十分であり、エネルギーを浪費し、スループットをボトルネック化し、負荷のエッジケースでのみ現れる障害を見逃します。
実際のサーバー負荷条件下でのテストを加速
最新のプログラマブル電源と回生型電子負荷は、最新のサーバーアーキテクチャで見られる高速過渡現象、起動サージ、高電流プロファイルをシミュレートします。テスト中に実際のラック、静的負荷、手動配線は不要です。
その結果は? PSUと整流器の検証の高速化、ラボのオーバーヘッドの削減、より信頼性の高いインフラストラクチャの展開です。
ユースケース1: サーバー電源ユニットの検証
現実的な条件下での性能、安定性、効率性の確保
実際のサーバー条件下で電源ユニットを検証するには、静的負荷以上のものが必要です。プログラマブル電源と回生型電子負荷を使用すると、ラックを占有したり、過剰なエネルギーを消費したりすることなく、動的な過渡現象、起動サージ、フェイルオーバーイベントをシミュレートできます。
単一電源の検証には1.5~3.4 kWのユニットから開始し、冗長性および効率性テストには6 kW以上にスケールアップできます。これにより、再現性のある負荷プロファイル、高速なサイクル、および低い電力・冷却オーバーヘッドを実現できます。
ユースケース2:直流整流器のシミュレーション
実世界の負荷を再現して整流器の性能を検証
従来の負荷バンクでは、最新のサーバー負荷の動的な挙動をシミュレートする際に不十分です。回生型電子負荷を使用すると、急峻な立ち上がり、高い波高率、バースト的な過渡現象を再現し、整流器が実際の条件下でどのように応答するかを確認できます。
ミッドレンジ整流器には4または6kWユニットから始め、フルラックレベルのエミュレーションには12kWまたは並列ユニットに拡張できます。これらすべては一貫した制御と同期された自動化で行われます。これにより、検証の高速化、クリーンな遷移、および長時間のテストサイクルにおけるエネルギー回収が実現します。
ウェビナー:高密度パワーテストにおける落とし穴を回避する
5つの一般的な高電力検証における間違いと、正確で信頼性の高い結果を保証する方法について学びます。
-
「従来のテストに合格した設計が、現場で故障することがあります。欠けているものは何でしょうか?それは、実際の負荷プロファイルをシミュレートしていないことです。...静的な負荷と基本的なリップルチェックしか行っていません。それではもう十分ではありません。」
テストエンジニア、サーバーPSUベンダー
-
「2 kW、3.4 kW、そして今では6 kWの電源が混在する環境を検証する必要があります。テストごとにラボの配線をやり直さなければならないと、1ユニットあたり半日を無駄にしてしまいます。手作業によるやり直しではなく、柔軟性と自動化が必要です。」
シニアエンジニア、パワーシステムR&D
-
「以前のテストベンチは、24時間年中無休で電気ヒーターを稼働させているようなものでした。回生型電源に切り替えて以来、冷却費と電気代が半分に削減されました。」
パワーシステム検証ラボ 施設管理者
クイックモデル選定ガイド
どこから始めればよいかお困りですか?
スタンドアロンPSUの検証、整流器のシミュレーション、または電力制約のあるラボでのラックレベル負荷への拡張のいずれの場合でも、ワークフローに適したテストハードウェアを迅速に見つけられます。
| ユースケース | 推奨モデル | 理由 |
| サーバーPSU (1~3 kW) | DP5700 シリーズ 直流電源 | コンパクト、コスト効率の高い大電流 |
| 回生機能付きPSU効率テスト | RP5900 シリーズ 直流電源 および EL4900 シリーズ 電子負荷装置 | 回生型、電子負荷+電源ペアリング、自動テストフロー |
| 過渡負荷による整流器の検証 | EL4900 シリーズ 電子負荷装置 | 高速な動的応答、スケーラブル |
| ラックレベルまたは高電圧シミュレーション | DP5800 シリーズ 直流電源(ソース専用テスト)、または RP5900 シリーズ 直流電源(双方向テスト) | 1台あたり最大1500 Vまたは1020 Aをサポート。並列接続時は最大192 kW |
| 負荷シンクと故障注入 | EL4900 シリーズ 電子負荷装置 | プログラマブル電子負荷、回生型、PSU出力テストに最適 |
| ラボスペースの制約 | DP5700 シリーズ 直流電源 | 狭いラック、カート、または共有ベンチに設置可能 |
製品を見る
キーサイトの新しい高出力ATEシステム電源は、サブミリ秒の精度、回生効率、およびシームレスな自動化を提供します。
DP5700シリーズ 高密度電源
- 1.5 kW – 7.5 kW
- 最大電圧:1500 V
- 最大電流:500 A
- ハーフラック幅および1Uサイズで提供
- リムーバブルSDメモリにより、データは機密性を維持します
DP5800 シリーズ 高密度直流安定化電源
- 10.2 kW – 12 kW
- 最大電圧:1500 V
- 最大電流:1020 A
- 2Uサイズで提供
- オートレンジ出力により、1台でより多くの電圧と電流の組み合わせを提供
RP5900シリーズ回生電源
- 1.7 kW – 12 kW
- 最大電圧:1500 V
- 最大電流:1020 A
- 1Uおよび2Uサイズで提供
- 最大95%のエネルギーをグリッドに回生する双方向電源供給
EL4900シリーズ回生型電子負荷
- 1.2 kW – 12 kW
- 最大電圧:1500 V
- 最大電流:720 A
- 1Uおよび2Uサイズで提供
- 最大95%のエネルギーをグリッドに回生する双方向電力吸収
妥協のないパワー
性能やプログラマビリティを犠牲にすることなく、マルチキロワットデバイスをより少ないスペースで迅速に検証します。
PSUおよび整流器の検証を高速化する準備はできていますか?